schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B1 CPL.

Numéro d'article: 131083036

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Straight actuator
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

ACTUATOR AZ 15/16-B1 CPL.

Article number (order number)

131083036

EAN (European Article Number)

8905236105043

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

faible

Material of the actuator

Acier inoxydable (V2A)

Gross weight

17 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

160 mm

Actuator

droit

rigide

Note

Note (General)

Rayon d'actionnement min. pour dispositifs de protection pivotants 160 mm

L'axe de rotation de la charnière doit être 5 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 15/09/2025 18:41