ACC-AZM-BOW-H-1-RD
Codice prodotto:
103027454
ACC-AZM-BOW-H-1-RD
Codice prodotto:
103027454
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Dati per l'ordine
Codice |
ACC-AZM-BOW-H-1-RD |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103027454 |
EAN (European Article Number) |
4030661525860 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Dati generali
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
Colore della custodia |
rosso |
Peso lordo |
97 g |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
41,5 mm |
larghezza |
80 mm |
altezza |
20 mm |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14/05/2024, 09:21