AZM 170SK-02/01ZRI-B1-2197 24VAC/DC
AZM 170SK-02/01ZRI-B1-2197 24VAC/DC
Codice: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
senza | Morsetti a taglio |
SK | morsetti a vite |
(2) | |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
(3) | |
senza | Forza di ritenuta 5 N |
R | Forza di ritenuta 30 N |
I | Codifica individuale |
(4) | |
senza | Principio di corrente di riposo |
A | Principio di corrente di lavoro |
(5) | |
senza | pressacavo |
ST | Connettore M12 x 1 |
(6) | |
B1 | con Azionatore B1 |
B5 | con Azionatore B5 |
B6L | con Azionatore B6L |
B6R | con Azionatore B6R |
(7) | |
senza | Sblocco manuale |
2197 | Sblocco manuale laterale (standard nella versione con connettore e principio di corrente a riposo) |
1637 | contatti dorati |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC) |
11/02 | 1 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC) / 2 contatti d'apertura (NC) |
12/00 | 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) / - |
12/11 | 1 contatto di chiusura (NO), 2 contatti d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC) |
12/02 | 1 contatto di chiusura (NO), 2 contatti d'apertura (NC) / 2 contatti d'apertura (NC) |
02/01 | 2 contatti d'apertura (NC), - /1 contatto d'apertura (NC), - |
02/10 | 2 contatti d'apertura (NC), - / 1 contatto di chiusura (NO), - |
(2) | |
senza | Forza di ritenuta 5 N |
R | Forza di ritenuta 30 N |
(3) | |
senza | Principio di corrente di riposo |
A | Principio di corrente di lavoro |
(4) | |
B1 | con Azionatore B1 |
B5 | con Azionatore B5 |
B6L | con Azionatore B6L |
B6R | con Azionatore B6R |
(5) | |
1637 | contatti dorati |
(6) | |
2197 | Sblocco ausiliario per principio di corrente di riposo |
- Isolamento di protezione
- Codifica individuale
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Forma compatta
- Ritenuta
- Lunga durata
- Elevata forza di ritenuta
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
Dati per l'ordine
Codice |
AZM 170SK-02/01ZRI-B1-2197 24VAC/DC |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103035125 |
EAN (European Article Number) |
4030661537238 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
BG cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
informazioni generali |
Codifica individuale |
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
alto |
principio d'azione |
elettromeccanico |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
materiale dell'azionatore |
Acciaio inossidabile |
Peso lordo |
350 g |
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di riposo |
Sì |
Sblocco manuale |
Sì |
Numero direzioni di azionamento |
2 |
quantità di contatti di sicurezza |
3 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, fino a |
d |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
3 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
2.000.000 manovre |
Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo |
140 mm |
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Forza di mantenimento in chiusura secondo EN ISO 14119 |
1.000 N |
Forza di mantenimento in chiusura, massima {N} |
1.300 N |
Forza di ritenuta |
30 N |
corsa d'apertura obbligata |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
Forza di apertura obbligata, minima |
17 N |
Velocità di azionamento, massima |
2 m/s |
Montaggio |
Viti |
Versione delle viti di fissaggio |
2x M5 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio |
M 16 x 1,5 |
Connettore di collegamento |
Morsetti a vite |
Sezione di collegamento, minima |
0,25 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
1,5 mm² |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
30 mm |
larghezza del sensore |
108 mm |
altezza del sensore |
84 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
+25 ... +85 °C |
Osservazioni (umidità relativa) |
non condensante non gela |
Classe di protezione |
II |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 VAC |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1 |
3 |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
4 A |
Tensione d'alimentazione comando |
24 VAC/DC |
Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Potenza elettrica assorbita, massima |
10 W |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) |
Osservazioni (elemento di commutazione) |
Scambio con doppia interruzione Zb, oppure 2, 3 o 4 contatti NC, con ponticelli di contatto galvanicamente separati |
principio di comando |
slow action, positive break NC contact |
Frequenza di commutazione |
1.000 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Dati elettrici - Comando magnete IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Dati elettrici - Contatti di sicurezza
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Corrente, categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
4 A |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
dispositivo di sicurezza scorrevole dispositivo di sicurezza rimovibile interruttori di sicurezza rotativi |
Fornitura
Fornitura |
Azionatore non può essere riordinato! Tappo per fessure The actuator is included in the scope of delivery |
Osservazioni
Nota (generale) |
L'azionatore non è disponibile separatamente. |
Osservazioni (Sblocco manuale) |
a destra Ulteriore sblocco ausiliare laterale Per sblocco manuale con chiave triangolare M3 (inclusa nella fornitura) |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26/04/2024, 18:43