schmersal_s_icon.png

M 630-11-2-D30-II

Codice prodotto: 101146159

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Custodia in plastica
  • Collegamento saldato, ad innesto oppure universale

Dati per l'ordine

Codice

M 630-11-2-D30-II

Codice articolo (codice d'ordine)

101146159

EAN (European Article Number)

4030661138343

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

Materiale della custodia

materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro

materiale dell'azionatore

Glass-fibre, thermoplastic

Materiale leva

Stainless steel

Peso lordo

8 g

Dati generali - Caratteristiche

quantità di contatti d'apertura

1

quantità di contatti di chiusura

1

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Lever shape D

Durata meccanica, minimo

30.000.000 manovre

Ampiezza apertura contatti

0,9 mm

Velocità di azionamento, minima

1 mm/min

Nota (Tempo di commutazione)

Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento

Precisione ripetuta del punto di commutazione

0,05 mm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Collegamento saldato

Sezione di collegamento, massimo

1,5 mm²

Condizioni ambientali

Grado di protezione della custodia

IP40

Grado di protezione di morsetti o collegamenti

IP00

Ambient temperature

-30 ... +120 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

250 V

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

4 kV

Grado di inquinamento secondo VDE 0100

2

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

4 A

Elemento di commutazione

Change-over contact with single break

principio di comando

Commutazione rapida con contatto autopulente

Durata rimbalzo, massimo

5 ms

Frequenza di commutazione

10.000 /h

Tempo di commutazione, massimo

30 ms

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Description of the component:Micro switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Place and date of issue:Wuppertal, February 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 19/02/2025, 11:48