PROTECT-SELECT-CC
PROTECT-SELECT-CC
- Parametrizzazione semplice e flessibile
- Nessuna necessità di conoscenze di programmazione
- 18 ingressi sicuri per il monitoraggio ridondante di tutti i comuni sensori di sicurezza
- 4 uscite sicure a semiconduttore
- 2 uscite relè sicure
- 4 uscite di segnalazione opzionali
- Sostituisce fino a 8 relè di sicurezza, fino a PL e / SIL 3
- Messaggi di errore e di stato con testo in chiaro
- Navigazione a menu multilingue su display a colori
Dati per l'ordine
Codice |
PROTECT-SELECT-CC |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101215377 |
EAN (European Article Number) |
4030661445403 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Fattori climatici |
EN 60068-2-1 EN 60068-2-2 EN 61496 |
Materiale della custodia |
Poliammide / V0 |
Peso lordo |
480 g |
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento cortocircuiti |
Sì |
Riconoscimento rottura filo |
Sì |
Riconoscimento di corto circuito |
Sì |
Morsetti estraibili |
Sì |
Ingresso Start |
Sì |
Circuito di ripristino |
Sì |
Funzione di reset automatico |
Sì |
Reset con rilevamento fronte |
Sì |
Test all'avvio |
Sì |
Riconoscimento dispersione a terra |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Display integrato, tensione di alimentazione |
Sì |
Numero di uscite a impulsi (uscita di clock) |
3 |
Numero di uscite a relè (1 canale) |
2 |
Numero di ingressi analogici sicuri |
2 |
Numero di ingressi digitali sicuri |
14 |
Numero di ingressi/uscite digitali sicuri |
4 |
Numero di uscite digitali sicure |
4 |
Numero delle uscite di segnalazione |
4 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
Performance Level, fino a |
e |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level |
99 |
Valore PFH |
1,78 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in |
3 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Common Cause Failure (CCF), minimo |
65 |
Tolleranza errori hardware (HFT) |
1 |
Tasso di richiesta |
alto o continuo |
Safe Failure Fraction (SFF), minimo |
90 |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, fino a |
e |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
4 |
Osservazioni |
Vale per applicazione a due canali e carico relè al 60% |
Safety Integrity Level (SIL), adatto in |
3 |
Osservazioni per la sicurezza - Ingressi di sicurezza a 2 canali
Performance Level, fino a |
e |
Categoria di comando |
4 |
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in |
3 |
Osservazioni per la sicurezza - Ingressi di sicurezza a 1 canale
Performance Level, fino a |
d |
Categoria di comando |
2 |
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in |
2 |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza a 1 canale
Performance Level, fino a |
d |
Categoria di comando |
2 |
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in |
2 |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza a 2 canali
Performance Level, fino a |
e |
Categoria di comando |
4 |
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in |
3 |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
10.000.000 manovre |
Montaggio |
fissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamenti |
IEC 61131-2 IEC/EN 60947-1 |
Connettore di collegamento |
rigido o flessibile |
Sezione di collegamento, minima |
0,25 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
collegamenti, (meccanico) |
Morsetti a molla a gabbia staccabili |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
52,5 mm |
altezza |
100 mm |
profondità |
118 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP20 |
Grado di protezione del vano di installazione |
IP54 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +75 °C |
Umidità relativa, minima |
15 % |
Umidità relativa, massima |
90 % |
Osservazioni (umidità relativa) |
non condensante |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10 … 57 Hz, ampiezza 0,75 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo VDE 0100 |
2 |
Dati elettrici
Operating voltage |
12 VDC -10 % / +10 % |
Assorbimento di corrente a 24 VDC, massimo |
500 mA |
No-load supply current I0, typical |
500 mA |
Rated operating voltage |
12 VDC |
Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Nota (Dati elettrici, Protezione) |
lento |
Frequenza di commutaz, massimo |
0,1 Hz |
Materiale dei contatti, elettrici |
Stagno |
Protezione elettrica, massimo |
3 A |
Dati elettrici - Ingressi digitali sicuri
Soglie di commutazione |
-3 V … 2 V (LOW) 18 V … 28,8 V |
Assorbimento di corrente a 24 V |
6 mA |
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'esercizio nominale (uscite di sicurezza) |
700 mA |
Versione |
resistente a cortocircuito, commutazione p / commutazione n (Q0/0N e Q1/1N) resistente a cortocircuito, commutazione p (Q2 e Q3) |
corrente residua |
2 mA |
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-1 |
250 VAC |
Corrente, categoria d'utilizzo AC-1 |
4 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-1 |
4 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Corrente, categoria d'utilizzo AC-15 |
3 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
4 A |
Dati elettrici - Uscita di diagnosi
Corrente di funzionamento |
100 mA |
Versione |
resistente a cortocircuito a determinate condizioni, commutazione p |
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenze |
Direttiva EMC |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
Sensore di sicurezza Dispositivo di protezione Pulsante di arresto d'emergenza Interruttori a fune d'emergenza Cortine ottiche di sicurezza |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione TÜV
Dichiarazione di conformità UE
Cetificato CCC
Certificazione UL
Dichiarazione di conformità UKCA
Brochure
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Simbolo (standard tecnico)
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | PROTECT SELECT-CC 1) 1) SYS Firmware: 1.1.7 oder höher Hardware: FOMP oder höher |
Typ: | siehe Typenschlüssel (Standardvariante) |
Beschreibung des Bauteils: | Multifunktionales Sicherheitsmodul |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN ISO 13850:2015 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5352.01/19 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. Mai 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05/05/2024, 16:43