Pulpiti di controllo a due mani

SEPK 02.0

SEPK 02.0


  • Custodia in plastica
  • 2 tasti di comando (componenti di regolazione) Ø 55 mm per #03# NC/#04# NA conforme a EN 574
  • 1 interruttore emergenza in versione di plastica
  • Montaggio libero oppure a parete
  • Custodia formata da 2 parti

Vai alla categoria
SEPG 05.3

SEPG 05.3


  • Pressofuso di lega leggera
  • Custodia formata da 2 parti
  • Montaggio libero oppure a parete
  • Esecuzione ergonomica
  • I blocchi terminali e i relè possono essere montati nelle parti interne
  • Pannello operatore adatto per almeno 8 dispositivi di comando aggiuntivi e indicatori luminosi
  • Fori applicati sotto la custodia e foro centrale Ø = 22,3mm

Vai alla categoria
SEP 09.0

SEP 09.0


  • Custodia di alluminio
  • Con custodia in alluminio removibile sul fondo
  • Per montaggio separato dell'attuatore per controllo bimanuale

Vai alla categoria
Supporto verticale

Supporto verticale


Vai alla categoria
Pulpito di comando a due mani sec. EN ISO 13851

Pulpito di comando a due mani sec. EN ISO 13851


Vai alla categoria
Area di applicazione:
I pulpiti di comando a due mani appartengono ai dispositivi di sicurezza non separanti. Servono genericamente a mantenere la posizione di entrambe le mani di una persona che avvia un comando per un movimento pericoloso. In questo modo i pulpiti di comando a due mani assicurano che, dopo l'avvio della macchina o impianto, l'utilizzatore non possa intervenire in procedure pericolose.

Il campo d'impiego è vasto e include presse per la lavorazione del metallo, macchine impiegate nella metallurgia delle polveri, macchine di stampa e per la lavorazione della carta, punzonatrici e macchine similari per la lavorazione del metallo, nonché macchine utilizzate nell'industria della gomma e della plastica oppure nel settore chimico.

Pulpiti di comando a due mani vengono impiegati in modo preferenziale come dispositivi di sicurezza per lavori di allestimento e di singoli sollevamenti nell'ambito di attività di rifornimento e prelevamento.

Ulteriori informazioni sull'impiego di pulpiti di comando a due mani e sulla loro valorizzazione si trovano nella EN 574.

Per poter raggiungere la categoria 0 sec. EN 60204-1, è necessario collegare a valle una valorizzazione di segnale. Dei moduli di sicurezza per la valorizzazione sicura del segnale del pulpito di comando a due mani e dell'apparecchio di comando emergenza si trovano nel capitolo xx.

Struttura e modalità​ di​ funzionamento​:
I pulpiti di comando a due mani sono dispositivi di sicurezza, che richiedono per l'azionamento l'uso contemporaneo di entrambe la mani. Le mani vengono quindi mantenute nella posizione e tenute lontano dalla zona pericolosa. Per avviare e mantenere l'esercizio pericoloso di una macchina o impianto, rimane la necessità di mantenere la mani sul pulpito per tutta la durata del pericolo.

Tutti i pulpiti di comando a due mani sono dotati di pulsante di arresto d'emergenza secondo la norma EN ISO 13850. Inoltre gli elementi di comando sono dotati di calotte di protezione, per evitare che si possa aggirare la funzione di protezione con le mani, i gomiti, il bacino, le anche, le cosce e le ginocchia.

Si differenzia tra vari tipi di comandi a due mani in conformità con EN 574, in riferimento al loro grado di capacità in termini di sicurezza. La scelta del tipo dipende dalla valorizzazione e dalla valutazione del rischio.