RSS16-I2-D-CC

Codice prodotto: 103004351

Codice:

RSS16 (1)-(2)-(3)-(4)


(1)
senzaCodifica standard
I1Codifica individuale
I2Codifica individuale, per applicazioni multiple

(2)
DCon uscita di diagnosi
SDcon funzione di diagnosi seriale

(3)
senzasenza arresto
Rcon blocco, forza di ritenuta 40 … 60 N

(4)
ST8Hcon connettore maschio incorporato M12, centrale
CCcon morsetti a molla
SKcon collegamento a vite
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Codifica ripetibile individuale con tecnologia RFID
  • Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
  • morsetti a molla
  • Azionamento in serie
  • senza arresto
  • Codifica ripetibile individuale con tecnologia RFID
  • Custodia in plastica
  • Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
  • 3 diverse direzioni di azionamento
  • Blocco porta con ritenuta magnetica
  • Collegamento con vano morsetti o a spina
  • Idoneo anche per azionamento in serie

Dati per l'ordine

Codice

RSS16-I2-D-CC

Codice articolo (codice d'ordine)

103004351

EAN (European Article Number)

4030661456942

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

TÜV

cULus

FCC

IC

UKCA

ANATEL

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-3

informazioni generali

Codifica individuale, Teach-in ripetibile

Livello di codifica secondo EN ISO 14119

alto

principio d'azione

RFID

forma costruttiva dell'alloggiamento

parallelepipedo

condizioni di montaggio (meccanico)

non allineato

Topologia del sensore

Sensore per azionamento in serie

Materiale della custodia

Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente

Area attiva

materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro

Tempo di reazione, massimo

100 ms

Tempo di rischio, massimo

200 ms

Peso lordo

275 g

Dati generali - Caratteristiche

Uscita di diagnosi

Riconoscimento cortocircuiti

Riconoscimento di corto circuito

Azionamento in serie

Funzioni di sicurezza

Possibilità di collegamento in cascata

Display integrato, stato

Numero di LED

2

Numero di uscite semiconduttore con funzione di segnalazione

1

Numero di uscite digitali sicure

2

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, fino a

e

Categoria secondo EN ISO 13849

4

Valore PFH

6,30 x 10⁻¹¹ /h

Valore PFD

1,50 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in

3

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Dati meccanici

Piano di azionamento

lato frontale

sul retro

lato superiore

Area attiva

lateralmente

lato frontale

lato coperchio

Montaggio

2 x M5, Vite esagonale

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3

Switch distance, typical

15 mm

Campo, distanza di commutazione sicura "ON"

12 mm

Distanza di commutazione sicura "OFF"

30 mm

Isteresi (Distanza di commutazion), massimo

2 mm

Precisione di ripetizione R

0,5 mm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Cablaggio

4 x M16 x 1,5

Connettore di collegamento

morsetti a molla

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

91 mm

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

30 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

IP67

Ambient temperature

-28 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-28 ... +85 °C

Umidità relativa, massima

93 %

Osservazioni (umidità relativa)

non condensante

non gela

resistenza a urti

30 g / 11 ms

Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima

2.000 m

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

32 VDC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

0,8 kV

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento secondo VDE 0100

3

Dati elettrici

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Corrente d'esercizio, minimo

0,5 mA

No-load supply current I0, typical

100 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Corrente di funzionamento

2.100 mA

Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1

100 A

Ritardo di disponibilità, massimo

2.000 ms

Frequenza di commutaz, massimo

1 Hz

Utilisation category DC-12

24 VDC / 0,05 A

Dati elettrici - Ingressi digitali sicuri

Assorbimento di corrente degli ingressi di sicurezza

5 mA

Dati elettrici - Uscite digitali sicure

Corrente d'esercizio nominale (uscite di sicurezza)

1.000 mA

Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo

1 A

Versione

con commutazione p

Caduta di tensione Ud, massimo

1 V

corrente residua

0,5 mA

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-12

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-12

1 A

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-13

1 A

Dati elettrici - Uscita di diagnosi

Corrente di funzionamento

50 mA

Versione

commutazione p

Caduta di tensione Ud, massimo

2 V

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-12

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-12

0,05 A

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-13

0,05 A

Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Interferenza emessa

IEC 61000-6-4

Segnalazione di stato

Osservazioni (Indicatori di stato a LED)

LED multicolore: Verde, rosso

LED giallo: Stato operativo

LED verde: Tensione di alimentazione

LED rosso: Errore

Fornitura

Fornitura

Actuator must be ordered separately.

Accessori

Raccomandazione, (Azionatore)

RST16-1

Raccomandazione dispositivo di sicurezza

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Filtro lingua

Certificato UKCA

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Video ID: rss16-00

Variety of options and approach directions

(Vimeo)


Video ID: rss16-01

Basic function (Vimeo)


Video ID: rss16-02

Variable mounting options (Vimeo)


Video ID: rss16-03

Single device connection (Vimeo)


Video ID: rss16-04

Series connection with serial diagnostics (Vimeo)


Video ID: rss16-05

Cross-fault with controlled shut-down process (Vimeo)


Video ID: rss16-06

Tolerance to misalignment (Vimeo)


Video ID: rss16-07

Warning when actuator is in limit range (Vimeo)


Video ID: rss16-08

Teaching process for individual coding: RSS16-I (Vimeo)


Video ID: rss16-10

Anlernvorgang eines Ersatzbetätigers: RSS16-I2 (Vimeo)


Video ID: rss16-11

Product information RSS16 (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:RSS16
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5412.02/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, October 26, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS16
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5412.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 20/09/2024, 06:16