SEPK02.0.4.0.22/95

Codice prodotto: 101027371

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
Codice:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)


(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm

(2)

(3)

(4)

(5)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Custodia in plastica
  • 2 tasti di comando (componenti di regolazione) Ø 55 mm per #03# NC/#04# NA conforme a EN 574
  • 1 interruttore emergenza in versione di plastica
  • Montaggio libero oppure a parete
  • Custodia formata da 2 parti

Dati per l'ordine

Codice

SEPK02.0.4.0.22/95

Codice articolo (codice d'ordine)

101027371

EAN (European Article Number)

4250116202812

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-19

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-37-12-19

ETIM number, version 7.0

EC001260

ETIM number, version 6.0

EC001260

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

Dati generali

Prescrizioni

EN ISO 13850

EN ISO 13851

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Materiale della custodia

materiale sintetico

Peso lordo

1.900 g

Dati generali - Caratteristiche

Adatto per arresto d'emergenza

Kit possibile

quantità di interruttore emergenza

1

quantità di contatti d'apertura

1

quantità di contatti di chiusura

1

quantità di tasti di comando (componenti di regolazione)

2

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

10.000.000 manovre

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione di collegamento, massimo

1,5 mm²

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

469 mm

altezza

185 mm

profondità

137 mm

Lunghezza x larghezza x altezza

Tasti di comando (componenti di regolazione): 55 mm

Pulsante d' emergenza: 38.5 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

440 V

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Categoria d'utilizzo AC-15

250 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

8 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

5 A

Accessori

Raccomandazione (combinazione prodotti)

SRB201ZH

SRB200ZHX1

SRB 201ZHX3

Osservazioni

Nota (generale)

1 NA/1 NC per ciascun elemento di comando, 1 NA/1 NC per arresto d'emergenza

Opzionalmente: attuatori con forza di ritenuta più bassa

8 punti di rottura predisposti per ulteriori elementi di comando, Ø 22,3 mm

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:SEPK02.0… / SEPG05.3… / SEP01.0… / SEP01.4… /
SEPLC05.2… / SEP07… / SEP09.0…
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Zweihandbedienpult mit1) und ohne NOT-HALT (optional mit Ständer)
Einschlägige Richtlinien:1) Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN ISO 13851:2019
EN 60947-5-1:2017
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 2. Dezember 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 15/05/2024, 01:50