TZG01/110

Codice prodotto: 101023561

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Custodia in plastica
  • Lunga durata
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

Dati per l'ordine

Codice

TZG01/110

Codice articolo (codice d'ordine)

101023561

EAN (European Article Number)

4030661608952

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

CCC

Dati generali

Livello di codifica secondo EN ISO 14119

ridotta

Materiale della custodia

materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro

Peso lordo

174 g

Dati generali - Caratteristiche

quantità di contatti di sicurezza

2

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D contatti d'apertura (NC)

2.000.000 manovre

B10D contatto di chiusura (NO)

1.000.000 manovre

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Velocità di azionamento, massima

0,2 m/s

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Morsetti a vite

Sezione di collegamento, minima

0,5 mm²

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Dati meccanici - Dimensioni

Lunghezza

39,5 mm

larghezza

50 mm

Altezza, minima

106,5 mm

larghezza del sensore

50 mm

altezza del sensore

39,5 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

400 V

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

2,5 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

8 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

5 A

Elemento di commutazione

contatti d'apertura (NC)

principio di comando

Commutazione lenta

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Fornitura

Fornitura

Actuator must be ordered separately.

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Schema contatti


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 12/05/2024, 19:53