ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E
品番:
101087931
ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E
品番:
101087931
Downloads
寸法
CADデータ
eプラン
データ
CADENAS
CADデータ
SISTEMA
データ
- 反対電流保持用
注文データ
Product type description |
ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E |
部品番号(注文番号) |
101087931 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661115573 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
23-17-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002026 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002026 |
一般データ
材質 |
ステンレス鋼 |
総重量 |
122 g |
付属品
推奨(製品の組み合わせ) |
T3Z 068 |
Note
Note (General) |
Only for T3Z 068 |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/13 19:04