DHS-150-BKBU-L
- 左スライドドア用
注文データ
Product type description |
DHS-150-BKBU-L |
部品番号(注文番号) |
137000626 |
EAN(欧州部品番号) |
8905236107610 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
材質 |
鋼 |
操作部分の材質 |
樹脂 |
取付プレートの材質 |
steel |
ハンドルの材質 |
樹脂 |
総重量 |
2,000 g |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
Door hinge |
Left |
作動力、最小 |
50 N |
Note (Actuating force) |
The actuating force corresponds at least to the specified latching force of the solenoid interlock.Depending on the installation situation and the condition of the door, this can be higher. |
Actuator mounted |
Outside |
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ |
60 mm |
アクチュエーターの幅 |
194.2 mm |
アクチュエーターの高さ |
71.8 mm |
環境条件
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. The solenoid interlock is not included in delivery. |
取付材料の納入品目 |
単方向スロット付きの無効化防止ネジ M 4 x 8 2本 |
Note
Note (Emergency release) |
Mounting only outside the guarded area |
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
Sample application general
ID: dhs-150-AZM150-ohne-Profil
| 265,5 kB | .jpg | 352.425 x 512.939 mm - 999 x 1454 px - 72 dpi
Product in the environment (application)
Assembly example
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/13 17:23