schmersal_s_icon.png

SRB200EXi-1A

品番: 103037577

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 自動リセット機能
  • 2 安全出力
  • インターロック
    装置、非常停止コマンド装置の信号処理に適合

注文データ

Product type description

SRB200EXi-1A

部品番号(注文番号)

103037577

EAN(欧州部品番号)

4030661544939

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-37-18-19

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-37-18-19

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-37-18-19

ETIM番号、バージョン7.0

EC001449

ETIM番号、バージョン6.0

EC001449

認証

証明書

ATEX

IECEx

INMETRO

PESO

防爆

防爆:規則

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN IEC 60079-15

防爆ゾーン

2

防爆 カテゴリー

3G

防爆指定

D II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)

D II (2) G [Ex ib Gb] IIC

D II (2) D [Ex ib Db] IIIC

一般データ

環境ストレス

EN 60068-2-78

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き

総重量

266 g

一般データ - 仕様

断線検出

Yes

短絡監視

Yes

地絡検出

Yes

一体型システム診断、状態

Yes

LEDの数

5

NC接点の数

2

安全接点数

2

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

停止カテゴリー

0

安全性評価 - リレー出力

Performance Level, stop 0, up to

e

カテゴリー、Stop 0

4

診断カ範囲(DC)レベル、Stop 0

≥ 99 %

FH値 Stop 0

2.00 x 10⁻⁸ /h

安全性整合性レベル(SIL)、Stop 0

3

Mission time

15 年

Common Cause Failure (CCF), minimum

65

機械的データ

機械的寿命、最小

10,000,000 操作

取り付け

EN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け

機械的データ - 電気機械式

配線表示

IEC/EN 60947-1

機械的データ - 寸法

22.5 mm

高さ

100 mm

深さ

121 mm

環境条件

ハウジングの保護等級

IP40

取付領域の保護等級

IP54

クリップまたは端子の保護等級

IP20

使用周囲温度

-25 ... +60 °C

保管および輸送温度

-40 ... +85 °C

耐振動

10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm

耐衝撃

30 g / 11 ms

環境条件 - 絶縁値

定格インパルス耐電圧

4 kV

Overvoltage category

III

汚染度

2

電気的データ

動作電圧

24 VDC -10 % / +20 %

リップル電圧

10 %

動作電流

57 mA

定格動作電圧

24 VDC

DC最小で制御するための定格AC電圧

20.4 VDC

定格制御電圧 DCにて、最大

28.8 VDC

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

2 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

2 A

接点抵抗, 最大

0.1 Ω

注意(接点抵抗)

新しい状態で

停電時の遮断遅延、通常

20 ms

「非常停止」時の遮断遅延、最大

20 ms

自動リセット時の立ち上がり遅延、通常

300 ms

リセット時の立ち上がり遅延、通常

20 ms

接点材質、電気的

AgSn0. セルフクリーニング, 強制ガイド式

電気的データ - デジタル入力

配線抵抗, 最大

30 Ω

電気的データ - 電磁両立性 (EMC)

EMC rating

EMC-Directive

その他のデータ

注意 (アプリケーション)

セーフティセンサー

ガードシステム

非常停止ボタン

ワイヤーロープ式非常停止スイッチ

Note

Note (General)

Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.

回路例

Note (Wiring diagram)

The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.

Monitoring 1 guard door(s), each with a magnetic safety sensor of the BNS range

If only one external relay or contactor is used to switch the load, the system can be classified in Control Category 3 to ISO 13849-1, if exclusion of the fault “Failure of the external contactor” can be substantiated and is documented, e.g. by using a reliable down-rated contactor. A second contactor leads to an increase in the level of security by redundant switching to switch the load off.

To secure a guard door up to PL e and Category 4

The feedback circuit monitors the position of the contactors KA and KB.

Automatic start: The automatic start is programmed by connecting the feedback circuit to the terminals X1/X2. If the feedback circuit is not required, establish a bridge.

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SRB200EXi-1A
Type:See ordering code
Marking:D II 3 (2) G Ex ec nC [ib Gb] IIC T5 Gc
D II (2) D [Ex ib Db] IIIC
Description of the component:Safety-monitoring module for emergency stop circuits and guard door monitoring
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-7:2015
EN IEC 60079-7:2015 / A1:2018
EN 60079-11:2012
EN IEC 60079-15:2019
EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body for certification of the QA system in accordance with Appendix X in accordance with 2006/42/EC, Appendix IV in accordance with 2014/34/EU and for ATEX certification:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type Examination Certificate:TÜV 22 ATEX 8837 X
This certificate refers only to the certification of the products in accordance with the Explosion Protection Directive 2014/34/EU (ATEX). Product conformity in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC is declared by the manufacturer under its own responsibility.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, October 30, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/07/06 23:18