schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B1 CPL.

Artikelnummer: 131083036

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Straight actuator
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

ACTUATOR AZ 15/16-B1 CPL.

Article number (order number)

131083036

EAN (European Article Number)

8905236105043

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

gering

Material of the actuator

Edelstaal (V2A)

Gross weight

17 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

160 mm

Actuator

recht

stijf

Note

Note (General)

Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen 160 mm

Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 5 mm moeten een vlak vormen


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 27-09-2025 21:57