schmersal_s_icon.png

M2S 6610-11-K-Z 0,3 M

Código do item: 101139863

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:
M(1) 66(2)0-11-k-z-(3)

(1)
STampa de borracha semi circular
2SPino de pressão telescópico
2RPino telescópico com roldana

(2)
semsem flange de fixação
0com flange de fixação

(3)
UCom roldana transversal ao eixo do corpo do interruptor (apenas para 2R)
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Invólucro em termoplástico

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

M2S 6610-11-K-Z 0,3 M

Número de artigo (Número de encomenda)

101139863

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Material do atuador

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Peso bruto

64 g

Propriedades globais - Características

Número de normalmente fechados

1

Número de normalmente abertos

1

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Telescopic plunger 2S

Mínima resistência mecânica

3.000.000 comutações

Força de acionamento

10 N

Extensão da abertura dos contatos

0,35 mm

Força de restabelecimento, mínimo

1 N

Velocidade de atuação, mínimo

10 mm/min

Precisão da repetibilidade do ponto de atuação

0,05 mm

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

0,3 m

Conexão, conector

H05VV-F 3x 0,75 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

0.75 mm²

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-30 ... +80 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

4 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

1 A

Elemento de comutação

Change-over contact with single break

Princípio de comutação

Comutação de ação rápida com contato por atrito

Frequência de comutação

30.000 /h

Material dos contatos, elétrico

revestimento de ouro e prata

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Description of the component:Micro switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Place and date of issue:Wuppertal, February 1, 2023
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 11/08/2025 14:49