SET ASM-SWP
SET ASM-SWP
Downloads
- asimon 3.x
- Programvaran asimon är ett verktyg för konfiguration och idrifttagande av säkerhetsmonitorn AS-i.
- Nerladdningskabel ASM-DC1
- Konfigurationskabel ASM-KC1
- Software download
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
SET ASM-SWP |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101161556 |
EAN (European Article Number) |
4030661195506 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-31-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-31-13 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-14-31-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000757 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000757 |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version |
0.3 |
Leveransomfång
Leveransomfång |
ASM-idrifttagandepaket: Konfigurations- och diagnosprogramvara och online-dokumentation på cd-skiva samt konfigurations- och nedladdningskabel: ASM-idrifttagandepaket: Konfigurations- och diagnosprogramvara och online-dokumentation på cd-skiva samt konfigurations- och nedladdningskabel |
Note
Note (General) |
Ett ikonbibliotek, sorterat enligt moduler, samt funktionsmoduler finns sparade i säkerhetsövervakningen för att kunna ansluta olika säkra AS-Interface SaW-slavar. Vid installation av säker applikation öppnas valda funktioner med Drag&Drop, parametreras och tilldelas respektive frigivningssökvägar i säkerhetsövervakningen. Säkerhetsapplikationen med anslutna AS-Interface-nätverk samt säkra AS-Interface slavar kan sedan testas och kontrolleras med övervakning via dator. Följande funktioner finns i asimon: 1. Konfiguration av de olika säkerhetskomponenter 2. Konfiguration av start/resetfunktion 3. Konfiguration med logiska programblock (OCH, ELLER, RS flip-flop) 4. Konfiguration av återföringskrets 5. Konfiguration av drifttyper (via säkra utgångar) 6. Konfiguration av systemkomponenterna 7. Utmatning av ett konfigurationsprotokoll 8. Asimon kan användas både online och offline, t.ex. för projektering. Asimon-konfigurationsfilerna kan lagras på valfritt sätt. |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Produktbild (singelfoto i katalog)
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-09-22 12:23