BPS 36-1
Artikelnummer:
101190052
BPS 36-1
Artikelnummer:
101190052
- Aktiveringsorgan och sensor på en monteringsnivå
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BPS 36-1 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101190052 |
EAN (European Article Number) |
4030661359649 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globala egenskaper
Kapslingens material |
Plast |
Bruttovikt |
25 g |
Note |
Aktiveringsorgan och sensor på en monteringsnivå |
Allmänna data - Egenskaper
Aktiveringsorgan och sensor på en monteringsnivå |
Ja |
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd |
88 mm |
Aktiveringsorganets bredd |
25 mm |
Aktiveringsorganets höjd |
13 mm |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning aktiveringsorgan
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-05-15 15:02