AZ 15/16-B1-2053 WITH BALL LATCH
项目编号:
131111081
- For interlocking of light to medium-weight guards
- Straight actuator with ball latch
- Particularly suitable for sliding doors
Ordering data
Product type description |
AZ 15/16-B1-2053 WITH BALL LATCH |
Article number (order number) |
131111081 |
EAN (European Article Number) |
8905236104572 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
低 |
Material of the actuator |
不锈钢(V2A) |
Gross weight |
34 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
150 mm |
Actuator |
直式 硬性 |
Latching force, adjustable to |
100 N |
Note
Note (General) |
铰链门上的最小操动半径 160 mm 铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面11 mm处的平面内。 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 操动件
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/4/28 下午10:26