AES 1102.1 110 VAC
AES 1102.1 110 VAC
Produkttypebetegnelse: AES 1102.(1) |
(1) | |
uden | 24 VDC |
1 | 110 VAC |
2 | 230 VAC |
3 | 24 VAC |
4 | 42 VAC |
- Overvågning af BNS-rækken af magnetiske sikkerhedsfølere
- 1 sikkerhedskontakter, STOP 0
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AES 1102.1 110 VAC |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101128795 |
EAN (European Article Number) |
4030661059129 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimastress |
EN 60068-2-3 BG-GS-ET-14 |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret |
Bruttovægt |
164 g |
Generelle data - egenskaber
Registrering af ledningsbrud |
Ja |
Automatisk reset-funktion |
Ja |
Reset efter afbrudt strømforsyning |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal LEDs |
1 |
Antal bryderkontakter |
4 |
Antal blænder |
2 |
Antal sikkerhedskontakter |
1 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
STOP kategori |
0 |
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, til |
c |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
1 |
PFH-værdi |
1,14 x 10⁻⁶ /h |
Bemærk |
op til maks. 50.000 skiftecykluser/år og nær maks. 80 % kontaktbelastning |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
1 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
3.000.000 koblinger |
Fastgørelse |
Hurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715 |
Mekaniske data - Tilslutning
Terminalbetegnelser |
IEC/EN 60947-1 |
Tilslutning, Stik |
stiv eller fleksibel Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Tilspændingsmoment af Klemmer |
0,6 Nm |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
22,5 mm |
Højde |
75 mm |
Dybde |
110 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på huset |
IP40 |
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesign |
IP54 |
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde |
50 Hz 60 Hz |
Termisk prøvestrøm |
4 A |
Rated operating voltage |
110 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum |
93,5 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum |
121 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum |
93,5 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum |
121 VAC |
Elektrisk effektforbrug |
2,4 W |
Kontaktmodstand, maksimum {Ω} |
0,1 Ω |
Bemærk, (Kontaktmodstand) |
i ny tilstand |
Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk |
80 ms |
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk |
20 ms |
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms} |
100 ms |
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms} |
20 ms |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
AgCdO |
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15 |
250 VAC |
Strøm, brugskategori AC-15 |
1,5 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
1 A |
Brydeevne, minimum |
10 VDC |
Brydeevne, minimum |
10 mA |
Brydeevne, maksimum |
250 VAC |
Brydeevne, maksimum |
8 A |
Elektrisk data - digitale indgange
Ledningsmodstand, maksimum |
40 Ω |
Elektriske data - Digital udgang
Spænding, brugskategori DC-12 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-12 |
0,1 A |
Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)
Brydeevne, maksimum |
24 VDC |
Brydeevne, maksimum |
2 A |
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificering |
EMC-direktivet |
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstande |
Frigivelse |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
Sikkerhedsføler Beskyttelsessystem |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb. |
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel) |
Til sikring af en eller flere beskyttelsesenheder op til PL c og kategori 1 Overvågning af et antal beskyttelsesdøre med magnetiske sikkerhedsfølere fra BNS-rækken Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
Ledningseksempel (el-ledningsføring)
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Ledningseksempel
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AES 1102 AES 1112 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety-monitoring module for non-contact safety switches and safety relay combination in connection with the BNS series magnetic safety switches |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, December 16, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.09.2024 02.49