ASSG-2M-PB-RRSS
Artikelnummer:
103001351
ASSG-2M-PB-RRSS
Artikelnummer:
103001351
- 2 AS interface master integreret
- : PROFIBUS DP med PROFIsafe
- , 256
- ;
- : Ethernet RJ-45; Web-Server integreret
- ,
-
-
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
ASSG-2M-PB-RRSS |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103001351 |
EAN (European Article Number) |
4030661425467 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cULus |
Globale egenskaber
Materiale til kapsling |
Metal |
Bruttovægt |
975 g |
Sprog filter
Datablad
Sådan kommer du igang
Systemhåndbog
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Monterings- og tilslutningsinstrukser
WEB-grænseflade
Dataark (midlertidig pdf)
Konfigurationssoftware (dokument med link)
Andet
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.05.2024 03.06