schmersal_s_icon.png

AZ 16-03ZIB1-M16-1747

Artikelnummer: 101150056

Produkttypebetegnelse:

AZ 16-(1)ZI-(2)-(3)


(1)
033 brydekontakter (NC)
121 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC)

(2)
B1lige konstruktionsform
B1-1747lige konstruktionsform med holde magnet
B1-2024lige konstruktionsform med gummi pakning
B1-2053lige konstruktionsform med kugle lås
B1-2177lige konstruktionsform med centreringshjælp
B6Lvinklet, bevægelig mod venstre
B6Rvinklet, bevægelig mod højre

(3)
M16Kabelindgang M16
M20Kabelindgang M20
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Kunstof hus
  • Individuel kodning
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Langt lig
  • Dobbelt isoleret
  • Stort ledningsrum
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • Upåvirkelig overfor snavs
  • Kærvede huller til justering, runde huller til placering
  • Til vandringsfri sammenlåsning af lette afskærmninger
  • Magnetlåsen kan let monteres til ethvert aktuatorplan

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

AZ 16-03ZIB1-M16-1747

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101150056

EAN (European Article Number)

4030661154503

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

høj

Aktivt princip

elektromekanisk

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Materiale til aktuatoren

Rustfrit stål

Bruttovægt

178 g

Generelle data - egenskaber

Udslyngningskraft

Ja

Antal hjælpekontakter

1

Antal sikkerhedskontakter

3

Antal kabelgennemføringer

3

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Performance Level, til

c

Kategori iht. EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 koblinger

Note

Electrical life on request.

Brugstid

20 År

Klassifikation - fejludlukkelse

OBS:

Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.

Performance Level, til

d

Kategori iht. EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Aktiveringsradius, minimum

250 mm

Aktuator

lige

stiv

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Låsestyrke

30 N

Tvangsåbningsstrækning

8 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Tvangsåbnings kraft, minimum

30 N

Aktiveringshastighed, maksimum

2 m/s

Fastgørelse

Skruer

Version af monteringsskruer

2x M6

Mekaniske data - Tilslutning

Kabelføring

3 x M16 x 1,5

Tilslutning, Stik

Skrue terminaler

Tilslutningskvadrat, minimum

0,75 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

30 mm

Bredde på føler

52 mm

Højde på føler

90 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum

2.000 m

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

500 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

6 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1

3

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Koblingselement

3 bryderkontakt (NC)

Koblingsprincip

slow action, positive break NC contact

Koblingsfrekvens

4.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Elektrisk data - sikkerhedskontakter

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

4 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

4 A

Inkluderet

Inkluderet

Hulforseglende propper

Bemærk

Bemærk (generelt)

Hængslets akse bør være 5 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau.

Mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger 250mm

Aktuatoren er ikke tilgængelig separat.

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Dimensionstegning, grundlæggende komponent

Diagram over afbrydervandring

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 21.03.2025 01.29