AZ 16
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Universelt kodet
- Langt lig
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- Upåvirkelig overfor snavs
- Kærvede huller til justering, runde huller til placering
Produkttypebetegnelse: AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
uden | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
03 | 3 brydekontakter (NC) |
12 | 1 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC) |
(2) | |
uden | Udslyngnings kraft |
R | Holdekraft 30 N |
(3) | |
G24 | med LED (kun tilgængelig til versioner med én NO og én NC kontakt.) |
(4) | |
M16 | Kabelindgang M16 |
M20 | Kabelindgang M20 |
ST | Stik M12, 4-polet, nede |
STL | Stik M12, 4-polet, venstre |
STR | Stik M12, 4-polet, højre |
(5) | |
2254 | Holdekraft 5 N |
1762 | Forreste montering |
1637 | guldbelagte kontakter |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
Holdekraft
Antal sikkerhedskontakter
Systemkomponenter
Aktuator AZ 16
AKTUATOR AZ 15/16-B1-1747 KPL.
- Til vandringsfri sammenlåsning af lette afskærmninger
- Passende til eftermontering
AZ 15/16-B1-1747 UDVIDELSESSÆT
- Til vandringsfri sammenlåsning af lette afskærmninger
- Magnetlåsen kan let monteres til ethvert aktuatorplan
- Passende til eftermontering
- Lige aktuator med holdemagnet
- Særligt passende til skydedøre
AZ 15/16-B1-2024 UDVIDELSESSÆT
- Til beskyttelse mod indtrængen af groft snavs
- Lige aktuator med gummipakning
- Særligt passende til skydedøre
AZ 15/16-B1-2053 UDVIDELSESSÆT
- Til sammenlåsning af lette til medium-lette afskærmninger
- Lige aktuator med indstillelig kuglelås
- Særligt passende til skydedøre
AKTUATOR AZ 15/16-B1-2245 KPL.
- Dæmper vibrationer på beskyttelsesenhed
- Lige aktuator med gummi ophæng
- Særligt passende til skydedøre
AKTUATOR AZ 15/16-B2-1747 KPL.
- Til meget små aktiveringsradius i linje med aktuators niveau
- Passende til eftermontering
- Til vandringsfri sammenlåsning af lette afskærmninger
AZ 15/16-B2-1747 UDVIDELSESSÆT
- Til meget små aktiveringsradius i linje med aktuators niveau
- Passende til eftermontering
- Til vandringsfri sammenlåsning af lette afskærmninger
- Magnetlåsen kan let monteres til ethvert aktuatorplan
AKTUATOR AZ 15/16-B3-1747 KPL.
- Til meget små aktiveringsradius ved 90° til aktuators niveau
- Passende til eftermontering
- Til vandringsfri sammenlåsning af lette afskærmninger
AZ 15/16-B3-1747 UDVIDELSESSÆT
- Til meget små aktiveringsradius ved 90° til aktuators niveau
- Passende til eftermontering
- Til vandringsfri sammenlåsning af lette afskærmninger
- Magnetlåsen kan let monteres til ethvert aktuatorplan
AKTUATOR AZ 15/16-B6 KPL.
- Til meget små aktiveringsradius i linje med eller ved 90° til aktuators niveau
Tilbehør AZ 16
SET BC 2053-2
- Ekstra kuglelås for stabil låsning af lette til mellemtunge afskærmninger
- Til separat montering på afskærmningen
Spærringsmærke SZ 16/335
- For at forhindre utilsigtet lukning, f.eks. ved vedligeholdelse
- Til indviklet anlæg
- Forhindrer aktivering af afbryderen
- Op til 6 hængelåse kan monteres
- Spærringsmærket kan monteres på en kæde i nærheden af sikkerhedsafbryderen
TÆTNINGSPAL AZ 15/16-1476
- Til beskyttelse mod indtrængen af groft snavs
- For at dække ubrugte aktuatorhuller
- Enkel, clips-in montering