AZ201
- Kunstof hus
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- Selvovervågende serier-forbindelse
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
- Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- Intelligent diagnose
Produkttypebetegnelse: AZ201(1)-T-(2) |
(1) | |
SK | Skrue terminaler |
CC | Fjederforbindelse |
ST1 | Stiktilslutning M23 x 1, 8+1-polet |
ST2 | Stiktilslutning M12 x 1, 8-polet |
(2) | |
1P2P | 1 diagnoseudgang og 2 sikkerhedsudgange, p-type |
SD2P | seriel diagnoseudgang og 2 sikkerhedsudgange, p-type |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.