AZM 170ST-11/02ZKA 24VAC/DC
AZM 170ST-11/02ZKA 24VAC/DC
- stik, kan roteres
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- Kompakt design
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Langt lig
- Høj holdekraft
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
AZM 170ST-11/02ZKA 24VAC/DC |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101186188 |
| EAN (European Article Number) |
4030661326115 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus CCC |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
| Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
lav |
| Aktivt princip |
elektromekanisk |
| Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
| Bruttovægt |
301 g |
Generelle data - egenskaber
| Spænding for at låse |
Ja |
| Antal aktiverende retninger |
2 |
| Antal hjælpekontakter |
1 |
| Antal sikkerhedskontakter |
3 |
Klassifikation
| At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
| Performance Level, til |
c |
| Kategori iht. EN ISO 13849 |
1 |
| B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 koblinger |
| Note |
Electrical life on request. |
| B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 koblinger |
| Note |
at 10% Ie and ohmic load |
| Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
| Bemærk (B10D Normalt åben kontakt (NO)) |
ved 10% Ie og ohmsk belastning |
Klassifikation - fejludlukkelse
| OBS: |
Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres. |
| Performance Level, til |
d |
| Kategori iht. EN ISO 13849 |
3 |
| Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
| Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
| Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
| Låsestyrke til EN ISO 14119 |
1.000 N |
| Låsestyrke, maksimum |
1.300 N |
| Holdekraft |
5 N |
| Tvangsåbningsstrækning |
11 mm |
| Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
| Tvangsåbnings kraft, minimum |
17 N |
| Aktiveringshastighed, maksimum |
2 m/s |
| Fastgørelse |
Skruer |
| Version af monteringsskruer |
2x M4 |
| Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
| Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
| Note |
Torx T10 |
Mekaniske data - Tilslutning
| Tilslutning, Stik |
Indbygningsstik M12, 4-polet, A-kodet Indbygningsstik M12, 8-polet, A-kodet Indbygningsstik M12, 4-polet, B-kodet |
Mekaniske data - afmåling
| Længde på føler |
30 mm |
| Bredde på føler |
90 mm |
| Højde på føler |
92,5 mm |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
| Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
| Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende ingen overisning |
| Beskyttelsestal |
II |
| Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum |
2.000 m |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
| Isolations spænding |
60 V |
| Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
| Overspændingskategori |
III |
| Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1 |
3 |
Elektrisk data
| Termisk prøvestrøm |
2 A |
| Forsyningsspænding |
24 VAC/DC |
| Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
1.000 A |
| Elektrisk effektforbrug, maksimum |
12 W |
| Koblingselement |
Magnet: 1 NO contact, 1 NC contact / Actuator: 2 NC contacts |
| Bemærk (koblingselement) |
Skiftekontakt med dobbelt brud, type Zb eller 2 NC-kontakter, med galvaniserede adskilte kontaktbroer |
| Koblingsprincip |
slow action, positive break NC contact |
| Koblingsfrekvens |
1.000 /h |
| Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
| Magnet switch-on time |
100 % |
| Test pulse duration, maximum |
5 ms |
| Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
| Strøm, brugskategori AC-15 |
4 A |
| Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
| Strøm, brugskategori DC-13 |
2 A |
Elektrisk data - hjælpekontakterne
| Strøm, brugskategori AC-15 |
4 A |
| Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
| Strøm, brugskategori DC-13 |
2 A |
Forskellige data
| Tip (applikationsanvendelsesformål) |
flytbar sikkerhedsanordning aftagelige afskærmninger hængslet sikkerhedskontakt |
Inkluderet
| Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. Tætnings paler |
Bemærk
| Bemærk (hjælpefrakobling) |
Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehør |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
CCC-certificering
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | AZM 170 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
| Komponentens betegnelse: | AZM 170 |
| Type: | se typenøgle |
| Komponentens beskrivelse: | Låsning med elektromagnetisk tilholder til sikkerhedsfunktionerne |
| Relevante direktiver: | Maskindirektivet | 2006/42/EG |
| EMC-direktivet | 2014/30/EU | |
| RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
| Anvendte standarder: | DIN EN 60947-5-1:2018 EN ISO 14119:2013 |
| Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 4. maj 2022 |
![]() |
| Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.01.2026 14.40