AZM 415
- metal hus
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Robust design
- Langt lig
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Tilslutning med skrueterminaler
Produkttypebetegnelse: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 brydekontakter (NC) / 2 sluttekontakter (NO) |
11/02 | 3 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO) |
11/20 | 1 brydekontakt (NC) / 3 sluttekontakter (NO) |
02/11 | 3 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO) |
02/20 | 2 brydekontakter (NC) / 2 sluttekontakter (NO) |
02/02 | 4 brydekontakter (NC) |
(2) | |
X | Beskyttelsesklasse IP54 |
Z | Beskyttelsesklasse IP67 |
(3) | |
uden | Spænding for at åbne |
A | Spænding for at låse |
(4) | |
STR | Stikbøsning M23 højre |
ST | Stikbøsning M23 nederst |
(5) | |
uden | uden hjælpefrakobling |
E | Hjælpefrakobling med trekantnøgle |
F | med en trekantsnøgle (sikret med låseskrue) |
FE | brug trekant nøgle |
RS | Hjælpefrakobling med nøgle |
T | Nødoplåsning med slagknap (kun til princip m. spænding for at åbne) |
TE | Nødoplåsning og hjælpefrakobling, montering udvendigt ( kun til princip m. spænding for at åbne) |
TEI | Nødoplåsning og hjælpefrakobling, montering indvendigt (kun for princip m. spænding for at åbne) |
NS | Nødoplåsning med trykcylinder |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | guldbelagte kontakter |
(1) | |
A | Spænding for at låse |
(2) | |
ST | Stikbøsning M23 højre |
uden | Spænding for at åbne |
STR | Stikbøsning M23 nederst |
(3) | |
uden | uden hjælpefrakobling |
E | Hjælpefrakobling med en trekantnøgle (kun med hvilestrømsprincip) |
(4) | |
1637 | guldbelagte kontakter |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.