AZM 190
- Kunstof hus
- Langt lig
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Aktuatorhoved kan omplaceres med 4 x 90°
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Tilslutnings rum
- Slankt design, især passende til montering på hængslede døre, aluminiumsprofiler og indhegninger
- Forseglingsmekanisme for at forhindre at snavs får adgang
- Tilslutning med skrueterminaler
Produkttypebetegnelse: AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5) |
(1) | |
02/01 | Magnet: 2 brydekontakter (NC); Aktuator: 1 brydekontakt (NC) |
02/02 | Magnet: 2 brydekontakter (NC); Aktuator: 2 brydekontakt (NC) |
02/10 | Magnet: 2 brydekontakter (NC); Aktuator: 1 sluttekontakt (NO) |
02/11 | Magnet: 2 brydekontakter (NC); Aktuator: 1 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO) |
11/01 | Magnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO); Aktuator: 1 brydekontakt (NC) |
11/02 | Magnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO); Aktuator: 2 brydekontakt (NC) |
11/10 | Magnet: 1 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO); Aktuator: 1 sluttekontakt (NO) |
11/11 | Magnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO); Aktuator: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO) |
(2) | |
uden | Spænding for at åbne |
A | Spænding for at låse |
(3) | |
uden | med hjælpefrakobling på dækslets side |
E0 | uden hjælpefrakobling |
E1 | med hjælpefrakobling i siden (højre) |
N | Nødstop tilbagestilling |
T | Nødudgang |
(4) | |
uden | uden LED-tilstandsvisning |
G | Med LED-tilstandsvisningen (kun til 24 VAC/DC; kan ikke kombineres med -E1 og -T) |
(5) | |
24VAC | Us: 24 VAC |
24VDC | Us: 24 VDC |
48VAC | Us: 48 VAC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
Antal sikkerhedskontakter
Nødstoptilbagestilling
Spænding for at låse
Hvilestrømsprincip
Systemkomponenter
aktuator
AZM190-B1
- Lige aktuator
- Særligt passende til skydedøre
- Kompensation for tolerancer ved hjælp af gummibuffere