BN 75-01Z-1391
Artikelnummer:
101055741
BN 75-01Z-1391
Artikelnummer:
101055741
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- med Med kabel
- berøringsfri virkende
- 1 Reed kontakter
- Langt lig
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Svømmer-magnetafbryder
- Kunstof hus
- Tilgængelig med M12 plug-in forbindelse og kabel
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
BN 75-01Z-1391 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101055741 |
EAN (European Article Number) |
4030661009391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Globale egenskaber
Aktivt princip |
magnetisk |
Konstruktionsform på hus |
Speciel konstruktion |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Aktivt område |
Plastik |
Bruttovægt |
127 g |
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter |
1 |
Mekaniske data
Aktuator |
Magnet |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000.000 koblinger |
Mekaniske data - Skifte afstande i henhold til EN IEC 60947-5-3
Hyserese (afbryderdistance), maksimum |
3 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Med kabel |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
55 mm |
Bredde på føler |
80 mm |
Højde på føler |
99,5 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum |
220 VAC |
Koblingsstrøm, maksimum |
1 A |
Koblings effekt, maksimum {VA} |
60 W |
Koblings effekt, maksimum {VA} |
60 VA |
Koblingselement |
Åbner (NC) |
Preltid, minimum |
0,3 ms |
Preltid, maksimum |
0,6 ms |
Elektriske data - Digital udgang
Version |
Reed kontakt |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Alt efter indbygning af svømmer kan der opnås en blænder- hhv. åbner. De viste koblingspunkter gælder for vand |
Sprog filter
Datablad
EF overensstemmelseserklæring
Info
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Diagram
Karakteristisk kurve
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.04.2024 10.25