BNS 260 STG-AS-R
BNS 260 STG-AS-R
Produkttypebetegnelse: BNS 260 (1)-AS-(2) |
(1) | |
uden | Tilslutningsledning 2 m |
STG | Tilslutningsledning med stik M 12, lige, 4-polet |
STW | Tilslutningsledning med stik M12 vinklet, 4-polet |
(2) | |
L | Døranslag til venstre |
R | Døranslag til højre |
- 2 m Med kabel med terminaler M12, Lige , 4 polet
- Sikkerhedsføler
- Kunstof hus
- intet mekanisk slid
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- Integreret AS interface
- Skjult montering mulig
- Langt lig
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Upåvirkelig overfor snavs
- AS-Interface LED og statusdisplay
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
BNS 260 STG-AS-R |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101186155 |
EAN (European Article Number) |
4030661333656 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus ASi-SaW |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Aktivt princip |
magnetisk |
Installationsforhold (mekaniske) |
Delvis planmontering |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Reaktionstid, maksimum |
100 ms |
Bruttovægt |
100 g |
Generelle data - egenskaber
Kodning |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal poler |
4 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN IEC 61508 |
Performance Level, til |
e |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-værdi |
6,21 x 10⁻⁹ /h |
Bemærk (PFH-værdi) |
op til maks. 500.000 skiftecykluser/år |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Aktuator |
Magnet |
Døranslag |
Højre |
Bevægelsesretning |
Frontal til aktiv flade |
Mechanical data - Switching distances
Bemærk (koblingsafstand Sn) |
Ude af justering Sikkerhedssensoren og aktuatoren tolererer en horisontal og vertikal forskydning i forhold til hinanden. Den mulige forskydning afhænger af afstanden mellem sensoren og aktuatorens aktive flader. Sikkerhedssensoren er koblet aktiv inden for toleranceområdet. |
Sikret afbryderdistance ON |
5 mm |
Sikret afbryderdistance OFF |
15 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Bemærk (gentagelsespræcision R) |
Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
2 m |
Tilslutning, Stik |
Tilslutningsledning med stik M 12, lige, 4-polet |
Antal ledningsårer |
2 |
Kvadrat |
0,23 mm2 |
Kvadrat |
23 AWG |
Materiale til kabeldækket |
PVC |
Kabeltype |
LSYY |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
13 mm |
Højde på føler |
26 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
II |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
32 VDC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Strømforbrug, maksimum |
50 mA |
Elektriske data - AS-interface Specifikation
Specifikation |
Safety-Slave |
AS-i Version |
V 2.1 |
AS-i profil |
S-0.B.F.E |
AS-i, ID-kode |
0x0 |
AS-i, ID-kode |
0xB |
AS-i, ID-kode 1 |
0xF |
AS-i, ID-kode 2 |
0xE |
AS-i indgang, kanal 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel |
AS-i indgang, kanal 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel |
AS-i udgange, DO 0 ... DO 3 |
Ingen function |
AS-i Parameter bits, P0 ... P3 |
Ingen funktion |
Bemærk (AS-i Parameter bits) |
Parameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF) FID: Periferifejl |
Indgangsmoduladresse |
0 |
Bemærk (indgangsmoduladresse) |
Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed |
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning) |
(1) grøn LED: Forsyningsspænding (2) rød LED: AS-i kommunikationsfejl /slaveadresse = 0 |
Pin-tildeling
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
BPS 260-1 BPS 260-2 |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
AS-interface på arbejde, certifikat
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kbns2f30
| 409,3 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 55,6 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 33,5 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
| 335,7 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 49,7 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 49,7 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Karakteristisk kurve
Karakteristisk kurve
Kontaktarrangement
Clipart
EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | BNS 260 AS |
Type: | se typenøgle |
Komponentens beskrivelse: | Kodet, magnetiskvirkende sikkerhedssensor med integreret AS-i Safety at Work |
Relevante direktiver: | Maskindirektivet | 2006/42/EG |
EMC-direktivet | 2014/30/EU | |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 del 1-7: 2010 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 4. maj 2023 |
![]() |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 260 AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded, magnetic safety sensor with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 4, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 01.06.2025 19.55