BNS 30
- metal hus
- Langt lig
- Passende til fødevareindustrien kun i kombination med BPS 303 SS
- intet mekanisk slid
- Ø M30
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Upåvirkelig overfor snavs
- med integreret evaluering
Produkttypebetegnelse: BNS 30-01Z(1)-(2)-(3) |
(1) | |
uden | uden LED-tilstandsvisning |
G | med LED-tilstandsvisning (ved design med ledning) |
(2) | |
uden | med kabel |
ST | Stik M12 |
(3) | |
2211 | højere koblingsdistance |
2334 | Forøget koblingsafstand og ekstra signaludgang |
2246 | Ue 42 VAC |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
Systemkomponenter
Aktuator