BNS 36
- Kunstof hus
- Langt lig
- intet mekanisk slid
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Skjult montering mulig
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Upåvirkelig overfor snavs
Produkttypebetegnelse: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
(2) | |
uden | uden diagnoseudgang |
/01 | 1 brydekontakt (NC) |
10 | 1 sluttekontakter (NO) |
(3) | |
uden | uden LED-tilstandsvisning |
G | med LED-tilstandsvisning |
(4) | |
uden | Med kabel |
ST | med terminaler |
(5) | |
L | Dørhængsel på venstre side |
R | højre hængt døre |
(6) | |
2750 | Version med øget tasteafstand (sammen med aktuator BPS 36-1-2750 eller BPS 36-2-2750) |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.