Betjeningspaneler
Seriel diagnose
NY
BDF40
- Fleksibilitet takket være monterbare trykknapdæksler i 12 farver
- Generøse åbne rum til nem mærkning
- Hurtig og fejlfri installation takket være M12-stik
BDF100
- Kunstof hus
- smalt, slagfast hus
- monteres på almindelige aluminiumsprofilsystemer
- installeres i en ergonomisk gunstig position
- stort program for Lysgivere, Valgafbrydere, LED-kontrollamper, Nøgle opreret afbrydere og Nødstoptaster
- Mærkning af felter med separat plastafskærmning
BDF200
- Kunstof hus
- smalt, slagfast hus
- monteres på almindelige aluminiumsprofilsystemer
- installeres i en ergonomisk gunstig position
- stort program for Lysgivere, Valgafbrydere, LED-kontrollamper, Nøgle opreret afbrydere og Nødstoptaster
- Funktionerne NØDSTOP, til/fra og reset er tilgængelige
- Valgbar placering af knappen på betjeningspanel
- Mærkning af felter med separat plastafskærmning
- Frit armerbare tastehætter for optimal tilpasning til anlægget
BDF200-SD/FB
- NØDSTOP med elektroniske OSSD'er
- Kunstof hus
- smalt, slagfast hus
- monteres på almindelige aluminiumsprofilsystemer
- 8-polet M12-tilslutning
Standard i høj design-kvalitet „Do it yourself“
Grundlaget for BDF-serien er et smalt hus i slagfast glasfiberforstærket plast, som nemt og hurtigt monteres på standard aluminiumsprofiler og giver plads til fire betjeningselementer. Her har brugeren et udvalg af et stort program med lystaster, valgafbrydere, LED-kontrollamper, nøgleafbrydere og nødstopanordninger.
Alt tilpasset efter brugerens ønske
Alle betjeningselementer er forsynet med de samme kontakter. Således er placeringen af betjeningspanelet praktisk talt valgfrit - akkurat som brugeren ønsker det. Også hvad angår etikettering, kan BDF-betjeningspanelerne tilpasses individuelle behov. Til formålet er der anvendt to-lags plastidentificeringsfelter, som kan forsynes med identificeringsmærkater. Som led i udviklingen har Schmersal-ingeniørerne rådført sig med mange kunder mht. hvilke egenskaber de forventer af et sådant betjeningsfelt og hvilke funktioner der ønskes. Resultaterne har gjort indflydelse på konstruktionen af BDF-serien.
Grundlaget for BDF-serien er et smalt hus i slagfast glasfiberforstærket plast, som nemt og hurtigt monteres på standard aluminiumsprofiler og giver plads til fire betjeningselementer. Her har brugeren et udvalg af et stort program med lystaster, valgafbrydere, LED-kontrollamper, nøgleafbrydere og nødstopanordninger.
Alt tilpasset efter brugerens ønske
Alle betjeningselementer er forsynet med de samme kontakter. Således er placeringen af betjeningspanelet praktisk talt valgfrit - akkurat som brugeren ønsker det. Også hvad angår etikettering, kan BDF-betjeningspanelerne tilpasses individuelle behov. Til formålet er der anvendt to-lags plastidentificeringsfelter, som kan forsynes med identificeringsmærkater. Som led i udviklingen har Schmersal-ingeniørerne rådført sig med mange kunder mht. hvilke egenskaber de forventer af et sådant betjeningsfelt og hvilke funktioner der ønskes. Resultaterne har gjort indflydelse på konstruktionen af BDF-serien.