CSS 8-180-2P+D-M-ST
CSS 8-180-2P+D-M-ST
Produkttypebetegnelse: CSS 8-180-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
2P | 2 kortslutningssikrede PNP sikkerhedsudgange |
2P+D | 2 pluskoblende, kortslutningssikrede sikkerhedsudgange og diagnoseudgang |
(2) | |
E | Individuel føler eller slutføler i en serie |
Y | Serieforbundne |
M | Multifunktionstilslutning |
(3) | |
L | kabel |
LST | Ledning med stik |
ST | forbindelsesprop |
- 1 x forbindelsesprop M12, 8 polet
- Komfortabel diagnosticering med sensor-LED og elektronisk signaludgang
- Kunstof hus
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- Skæv aktivering mulig
- Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- Tidlig advarsel når der opereres tæt på grænsen af følerens hysterisrækkevidde
- Selvovervågende serier-forbindelse af 16 følere
- 2 kortslutningssikrede PNP sikkerhedsudgange
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
CSS 8-180-2P+D-M-ST |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101209595 |
EAN (European Article Number) |
4030661387758 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
TÜV cULus UKCA |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Aktivt princip |
induktiv |
Konstruktionsform på hus |
Cylinder, med gevind |
Installationsforhold (mekaniske) |
ingen planmontering |
Sensorens topologi |
Føler til serier forbindelse Individuel føler eller slutføler i en serie |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Aktivt område |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Materiale til møtrikkerne |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Reaktionstid, maksimum |
30 ms |
Længde af risiko, maksimum |
30 ms |
Bruttovægt |
6 g |
Generelle data - egenskaber
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal halvlederudgange med signalfunktioner. |
1 |
Antal afsikre digitale udgange |
2 |
Antal af serieforbindelse af sensorer |
16 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Performance Level, til |
e |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-værdi |
2,50 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Drejemoment til møtrikker, maksimum |
3 Nm |
Mekaniske data - Skifte afstande i henhold til EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
8 mm |
Sikret afbryderdistance ON |
7 mm |
Sikret afbryderdistance OFF |
10 mm |
Hyserese (afbryderdistance), maksimum |
0,7 mm |
Gentagelsespræcision |
0,2 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Indbygningsstik M12, 8 polet |
Tilslutning Stik, Indgang/Udgang |
Stikket M12, 8-polet |
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på føler |
M18 |
Nøglebredde |
24 SW |
Længde på føler |
92 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
II |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
32 VDC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektrisk data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
50 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Forsyningsstrøm |
1.000 mA |
Afbryderfrekvens, cirka |
3 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA} |
500 mA |
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum |
0,5 A |
Version |
P-type |
Spændingsfald Ud, maksimum |
0,5 V |
Reststrøm |
0,5 mA |
Spænding, brugskategori DC-12 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-12 |
0,5 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
0,5 A |
Elektrisk data - diagnoseudgang
Rated operating voltage |
24 VDC |
Version |
P type |
Spændingsfald Ud, maksimum |
4 V |
Spænding, brugskategori DC-12 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-12 |
0,05 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
0,05 A |
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning) |
Flerfarvet LED: Grøn, Rød, Gul |
Pin-tildeling
PIN 1 |
1A1 Ue: (1) |
PIN 2 |
X2 Sikkerhedsindgang 2 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Sikkerhedsudgange 1 |
PIN 5 |
Signal udgang |
PIN 6 |
X1 Sikkerhedsindgang 1 |
PIN 7 |
2 Sikkerhedsudgange Y2 |
PIN 8 |
uden funktion |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Leveringsomfang af montagematerialeLokal |
2x Møtrikker M18 x 1 |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
CST 180-1 CST 180-2 |
Anbefaling, sikkerhedsafbryder |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Krav til analyseenheden: • To-kanals sikkerhedsindgang, egnet til p-typesensorer med slutterfunktion Sikkerhedssensorernes funktionstest med cyklisk nedlukning af sensorudgangene i maks. 0,25 ms. skal toleres af analysemodulet. Der kræves ingen tværslutningsregistrering i analysen. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
TÜV-certifikation
UKCA Certifikat
Ledningseksempel (el-ledningsføring)
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Karakteristisk kurve
Kontaktarrangement
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | CSS 8-180 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5874.00/21 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 29. November 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.05.2024 11.01