EDP40SW
Artikelnummer:
101006296
EDP40SW
Artikelnummer:
101006296
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EDP40SW |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101006296 |
EAN (European Article Number) |
4030661464466 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Version |
Trykafbryder - Frontplademontering |
Konstruktionsform |
Rund |
Forseglingstype |
Formtætninger |
Materiale til operatorerne |
Aluminium |
Frontringens materiale |
Aluminium |
Farve på betjeningsdel |
Sort |
Farve til frontringen |
Sølv |
Bruttovægt |
51 g |
Generelle data - egenskaber
Monteringsflange |
Ja |
Sondering mulig |
Ja |
Fuldt isoleret |
Ja |
Mekaniske data
Sikring |
uden |
Aktuator-takt |
5 mm |
Aktuator kraft, cirka |
2 N |
Fastgørelse |
Monteringsflange EFM |
Tilspændingsmoment skruelængde |
0,6 Nm |
Mekaniske data - afmåling
Højde |
27,5 mm |
Diameter total |
37 mm |
Diameter på aktuatorhoved |
37 mm |
Diameter på frontring |
29,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse af frontplade, minimum |
1 mm |
Tykkelse af frontplade, maksimum |
6 mm |
Gittermål |
50 x 60 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Modstand over for slag |
30 g / 18 ms |
Vibrationsfasthed |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Elektrisk data
Koblingsfrekvens |
1.200 /h |
Sprog filter
Datablad
UL-certifikat
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
EU-overensstemmelseserklæring |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | E-, N-, R-Program |
Type: | se typenøgle |
Komponentens beskrivelse: | Kommandoenheder som indikatorlamper, tryk-, lys-, slagknapper eller -kontakter, vælgerkontakter/-knapper, nøglevælgerkontakter/-knapper efter eget valg i forbindelse med kontaktelement EF resp. RF eller lyselementer og spændingsgivere EL* resp. RL* |
Relevante direktiver: | Lavspændingsdirektiv | 2014/35/EU |
EMC-direktivet * | 2014/30/EU | |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | EN 60947-5-1:2017 |
Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 7. april 2020 |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.09.2024 11.54