EFMH
Artikelnummer:
101171324
EFMH
Artikelnummer:
101171324
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EFMH |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101171324 |
EAN (European Article Number) |
4030661484501 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-26 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001020 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001020 |
Ekstrainformation, (bestillings data) |
Henvisning: Monteringsflange til positionsafbryder i forbindelse med aktuatorhoveder af serierne N, E og - Henvisning: Monteringsflange til positionsafbryder i forbindelse med aktuatorhoveder af serierne N og E |
Globale egenskaber
Version |
Monteringsflange |
Konstruktionsform |
Mounting flange for position switches |
Installationsforhold (mekaniske) |
vilkårlig |
Materiale til kapsling |
PA |
Farve på monteringsflange |
Sort |
Farve på monteringsskruer |
Sølv |
Bruttovægt |
2 g |
Mekaniske data
Tilspændingsmoment skruelængde |
0,6 Nm |
Materiale til monteringsskruer |
Rustfrit stål (V4A) |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
29 mm |
Højde |
17 mm |
Dybde |
42 mm |
Tykkelse af frontplade, minimum |
1,5 mm |
Tykkelse af frontplade, maksimum |
6 mm |
Gittermål |
50 x 50 mm |
Omgivende forhold
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Montageeksempel
ID: kelf-m01
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 06.05.2024 23.05