EFR
Artikelnummer:
101020999
- Fjederelement
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EFR |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101020999 |
EAN (European Article Number) |
4250116201334 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Ekstrainformation, (bestillings data) |
Fjederelement (skal altid bestilles) |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Version |
Fjederelement |
Konstruktionsform |
Spring element EFR with contact protection |
Materiale til kapsling |
Plastik |
Bruttovægt |
39 g |
Mekaniske data
Monteringsvejledning |
tilslutningsbar |
Fastgørelse |
Monteringsflange |
Placering af monteringsflange |
3 |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
46 mm |
Bredde |
10 mm |
Dybde |
60 mm |
Omgivende forhold
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Modstand over for slag |
30 g / 18 ms |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.09.2024 04.43