ELEK
Artikelnummer:
101167368
ELEK
Artikelnummer:
101167368
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Påtryk med LED-symbol
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
ELEK |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101167368 |
EAN (European Article Number) |
4030661463797 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Version |
Lyselementet |
Konstruktionsform |
Light element with Ba9S socket |
Installationsforhold (mekaniske) |
vilkårlig |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Bruttovægt |
20 g |
Bemærk |
Påtryk med LED-symbol |
Mekaniske data
Monteringsvejledning |
tilslutningsbar |
Placering af monteringsflange |
3 |
Mekaniske data - Tilslutning
Termination |
Fjederforbindelse |
Tilslutningskvadrat, minimum |
2 x 0,08 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2 x 1,5 mm² |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
46 mm |
Bredde |
10 mm |
Dybde |
51 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Elektrisk data
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Kontaktmærkning |
X1 - X2 |
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning) |
Forsyningsspænding UB: 24 VAC/DC |
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type) |
Belysningsmidler skal være optionalt betrukket |
Sprog filter
Datablad
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Diagram
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.05.2024 01.02