EX-RDRZ45RT
Artikelnummer:
101193587
EX-RDRZ45RT
Artikelnummer:
101193587
Produkttypebetegnelse: EX-RD (1)(2)(3)(4) |
(1) | |
R | låsende |
(2) | |
Z | Oplåsning kun ved træk |
(3) | |
45 | Hoveddiameter 45 mm |
(4) | |
RT | Farve rød |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
- Nødstoptrykknap
- Ex-zone 1 og 21
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EX-RDRZ45RT |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101193587 |
EAN (European Article Number) |
4030661455426 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
TÜV IEC Ex |
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: Standart |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Eksplosionsbeskyttelseszoner |
1 21 2 22 |
Eksplosionsbeskyttet kategori |
2G 2D |
Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Konstruktionsform |
Rund |
Materiale af etiket |
Rustfrit stål (V4A) |
Frontringens materiale |
Aluminium |
Bruttovægt |
200 g |
Klassifikation
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
100.000 koblinger |
Mekaniske data
Aktuator-takt |
4 mm |
Mekaniske data - afmåling
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse af frontplade, maksimum |
6 mm |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
IECEx Certificering
BG-testcertifikat
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-R | EX-R with EX-EBG |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex tb IIIC Db | D II 2G Ex ib IIC T4 Gb D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db |
Description of the component: | Command and illuminated signals with/without assembly housing |
Relevant legislation: | Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Type examination certificate: | TÜV 08 ATEX 7685 U TÜV 08 ATEX 7630 X |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 21, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.05.2024 19.37