EX-TS335-02Y
EX-TS335-02Y
Produkttypebetegnelse: EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Stødstang S |
R | Rulletrykstang R |
H | Rullearm H |
10H | Stangarm 10H |
7H | Rullearm 7H |
7H-2138 | Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion |
1K | Rullearm udadvent 1K |
3K | Vinkel rulle på arm 3K |
(2) | |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
20 | 2 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver) |
(3) | |
UE | Klide kontakt kobling med overlappende kontakter |
uden | Trykkontakt med kontakter i lag |
(4) | |
2138 | Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion |
(5) | |
RMS | Rulle af messing |
- Ex-zone 1 og 21
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50041
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EX-TS335-02Y |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101211815 |
EAN (European Article Number) |
4030661448732 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cULus IEC Ex CCC CCC EX DEKRA |
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: Standart |
EN IEC 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-7 EN 60079-31 |
Eksplosionsbeskyttelseszoner |
1 21 |
Eksplosionsbeskyttet kategori |
2G 2D |
Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning |
D II 2G Ex d e IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Konstruktionsform på hus |
Norm konstruktionsdesign |
Aktuatortype iht. DIN EN 50041 |
B |
Materiale til kapsling |
Metal, Zinkdruckguss |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Bruttovægt |
320 g |
Generelle data - egenskaber
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
20.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Aktuator |
Aktuator |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Slagkraft, maksimum |
7 J |
Aktuator kraft, minimum |
17 N |
Aktiveringshastighed, maksimum |
1 m/s |
Bemærk (preltid) |
Preltid iht. aktuatorhastighed |
Bemærk (omskiftetid) |
Skift i henhold til aktuatorfart |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Klemområde for kabelforskruning, minimum |
7 mm |
Klemområde for kabelforskruning, maksimum |
12 mm |
Tilslutningskvadrat, minimum |
1 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Kvadrat |
13 AWG |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
38 mm |
Bredde på føler |
40,5 mm |
Højde på føler |
103,5 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Omgivelses temperatur, maksimum (Tilslutningstværsnit 1mm2) |
+50 °C |
Omgivelses temperatur, maksimum (Tilslutningstværsnit 2,5mm2) |
+55 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC 500 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
5 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Koblingselement |
Åbner (NC) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Preltid, maksimum |
3 ms |
Koblingsfrekvens |
1.800 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Inkluderet
Inkluderet |
Ex-godkendt kabelovergang |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
INMETRO-certificering
BG-testcertifikat
IECEx Certificering
UL-certifikat
CCC-certificering
NEPSI Certifikat
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
Diagram over afbrydervandring
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-T 335 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Beschreibung des Bauteils: | Zwangsöffnender Positionsschalter für Sicherheitsfunktionen bzw. Positionsschalter ohne Sicherheitsfunktion |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie (für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component“ gekennzeichnet sind) | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018 EN 60079-31:2014 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | DEKRA Testing and Certification GmbH Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum Kenn-Nr.: 0158 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung: | BVS 09 ATEX E 152 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 27. September 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 07.05.2024 02.13