FWS 2505 C UE: 24...230V AC/DC
FWS 2505 C UE: 24...230V AC/DC
- Opdager standsning med 2 impulsføler(e)
- 4 sikkerhedskontakter
- 1 Signal udgang
- 2 ekstra transistorudgange
- 2 ekstra transistorudgange
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
FWS 2505 C UE: 24...230V AC/DC |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101181697 |
EAN (European Article Number) |
4030661323244 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimastress |
EN 60068-2-3 BG-GS-ET-14 |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret |
Bruttovægt |
321 g |
Generelle data - egenskaber
Registrering af ledningsbrud |
Ja |
Automatisk reset-funktion |
Ja |
Reset efter afbrudt strømforsyning |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal hjælpekontakter |
1 |
Antal LEDs |
1 |
Antal uforsinkede halvlederudgange med signalfunktioner. |
2 |
Antal sikkerhedskontakter |
4 |
Antal signaludgange |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN IEC 61508 |
Performance Level, til |
d |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
3 |
PFH-værdi |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
2 |
Brugstid |
20 År |
STOP kategori |
0 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
20.000.000 koblinger |
Fastgørelse |
Hurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715 |
Mekaniske data - Tilslutning
Terminalbetegnelser |
IEC/EN 60947-1 |
Tilslutning, Stik |
stiv eller fleksibel Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,2 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Tilspændingsmoment af Klemmer |
0,6 Nm |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
45 mm |
Højde |
100 mm |
Dybde |
121 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på huset |
IP40 |
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesign |
IP54 |
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 - 55 Hz, amplitude 0,35 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0110 |
2 |
Elektrisk data
Type of voltage range |
AC DC |
Rated operating voltage |
24 ... 230 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum |
253 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum |
253 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum |
20,4 VDC |
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum |
253 VDC |
Elektrisk effektforbrug, maksimum |
5 W |
Kontaktmodstand, maksimum {Ω} |
0,1 Ω |
Bemærk, (Kontaktmodstand) |
i ny tilstand |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Ag-Ni 10 og 0,2 µm guld flashet |
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Strøm, brugskategori AC-15 |
3 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
2 A |
Brydeevne, minimum |
10 VDC |
Brydeevne, minimum |
10 mA |
Brydeevne, maksimum |
250 VAC |
Brydeevne, maksimum |
6 A |
Elektrisk data - digitale indgange
Indgangssignal, HIGH-Signal "1" |
10 … 30 VDC |
Indgangssignal, LOW-Signal "0" |
0 … 2 VDC |
Ledningsmodstand, maksimum |
40 Ω |
Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)
Brydeevne, maksimum |
24 VDC |
Brydeevne, maksimum |
2 A |
Integreret systemdiagnose (ISD)
Bemærk (ISD, fejl) |
De følgende fejl registreres af sikkerhedsovervågningsmodulerne og indikeres af ISD. |
Fejl |
Fejl i sikkerhedsrelæet til pull-in eller drop-ud Fejl i sikkerhedsmonitormodulets indgangskredsløb eller relækontrolkredsløb Fejl i nærhedsafbryderne Fejl i evaluering af en kanal Afbrydelse af forbindelserne til de induktive nærhedsafbrydere |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
Sikker standsningsovervågning |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb. |
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel) |
Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand. ISD-tabellerne (Intergreret systemdiagnose), til analyse af fejlindikationerne og deres årsag, vises i tillægget. Til sikring af en beskyttelsesenhed på anlæg med farlig hældning op til PL d og kategori 3 Maskinstopovervågning til oplåsning af sikkerhedsafbrydere med lås Sikkerhedsafbryderen med lås kan åbnes, når den driftssikre maskinstandsningsmonitor har opdaget den afsluttende bevægelse ved hjælp af to induktive nærhedsafbrydere. Når knappen (E) trykkes, bliver spolen fra sikkerhedsafbryderen med lås aktiveret. For passende IFL-række af p-type induktive nærhedsafbrydere, se “Schmersal Catalogue Automatisierungstechnik”. |
Sprog filter
Datablad
UL-certifikat
Ledningseksempel (el-ledningsføring)
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Ledningseksempel
103014754 SRB-E-302FWS-TS
- 2 sikkerhedskontakter, 1 sikkerhedsudgang
- Plug-in-skrueklemmer kodet
- 1 signaludgang modulstatus
- 1 signaludgang fejlmeddelelse dynamisk
- Opdager standsning med 1 eller 2 impulsfølere
- ekstra maskinstilstandssignal som sekundær indgangskanal
- 2-kanals tidsovervågning
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.03.2025 10.48