G150-100T22/Z22Y-1600-1 FL1
Artikelnummer:
103040351
G150-100T22/Z22Y-1600-1 FL1
Artikelnummer:
103040351
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Metalhus med slagfast plasthætte
- forskellige knastudformninger til forskellige koblinger
- enkel indstilling af koblingspunkter tilgængelig med knastskiver, til indstilling foran
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
G150-100T22/Z22Y-1600-1 FL1 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103040351 |
EAN (European Article Number) |
4030661553658 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus CCC |
Globale egenskaber
Materiale til kapsling |
Sprøjtestøbning med lette legeringer |
Materiale til dækslet |
Plastik, Thermoplastik |
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter |
4 |
Antal brydere, venstre |
2 |
Antal brydere, højre |
2 |
Antal blænder |
4 |
Antal blænder, venstre |
2 |
Antal blænder, højre |
2 |
Number of pointed cams |
8 |
Front adjustable cams |
Ja |
Mekaniske data
Fastgørelse |
floor mounting head side |
Gear ratio |
1:100 |
Type of shaft mounting |
Vollwelle |
Type of mounting flange |
FL1 |
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring |
2 x M20 x 1,5 |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
244 mm |
Bredde |
120 mm |
Højde |
151 mm |
Diameter of Shaft |
12 mm |
Tolerance of the diameter of shaft |
h8 |
Length of shaft |
24 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Switch element left |
T 6881-11-1 |
Switch element right |
Z 6881-11-1 |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensional tegning (diverse)
Dimensional tegning (diverse)
Montageeksempel
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.05.2025 18.11