M. 441-11Y-T-M20
Artikelnummer:
101170473
M. 441-11Y-T-M20
Artikelnummer:
101170473
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- metal hus
- 2 Kontakt
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( Grundudstyr)
- velegnet til stor belastning
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
M. 441-11Y-T-M20 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101170473 |
EAN (European Article Number) |
4030661297774 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt princip |
mekanisk |
Materiale til kapsling |
Cast iron, galvaniseret |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Bruttovægt |
1.440 g |
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter |
1 |
Antal blænder |
1 |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
2.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Rullemateriale |
Messing (ME) |
Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
Kontakt åbning |
2 x 6 mm |
Aktuatorretning |
Højre- og venstredrejende pr. 60° |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
1,5 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
63 mm |
Bredde på føler |
106 mm |
Højde på føler |
99 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-40 ... +200 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
16 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
4 A |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC) |
Koblingsprincip |
Spring kontakt |
Koblingsfrekvens |
3.000 /h |
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
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.05.2024 13.06