schmersal_s_icon.png

M1R 660-11-K-Y 2,0M -1537

Artikelnummer: 101089988

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Product type description:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

(1)
Srubber collar
1Stelescopic plunger
2Stelescopic plunger
2Rtelescopic roller plunger

(2)
withoutwithout mounting flange
0with mounting flange (only for S)

(3)
UWith roller across switch axis (only for 2R)
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • uden monteringsflange
  • gummi hus
  • Lodde- og fladstikstilslutning
  • Metalkapsling

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

M1R 660-11-K-Y 2,0M -1537

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101089988

EAN (European Article Number)

4030661004341

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Materiale til kapsling

Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel

Bruttovægt

182 g

Generelle data - egenskaber

Antal bryderkontakter

1

Antal blænder

1

Mekaniske data

Aktuator

Roller telescopic plunger 1R

Rullemateriale

Messing (ME)

Mekanisk levetid, minimum

3.000.000 koblinger

Aktuator kraft

4 N

Kontakt åbning

0.4 mm

Udslyngnings kraft, minimum

1 N

Aktiveringshastighed, minimum

1 mm/min

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

2 m

Terminalbetegnelser

Leitung

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

0.75 mm²

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

4 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

1 A

Koblingselement

Change-over contact with single break

Koblingsprincip

Springkontakt med selvrensende kontakt

Koblingsfrekvens

30.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

guldbelagt sølv

Inkluderet

Leveringsomfang af montagematerialeLokal

2x Mounting accessories møtrikker M12

Sprog filter

UKCA EU-overensstemmelseserklæring

Hent sidste version af Adobe Reader


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 05.02.2025 10.30