M1S 6600-11-K-Y
Artikelnummer:
101055442
M1S 6600-11-K-Y
Artikelnummer:
101055442
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
| Product type description: M(1) 660(2)-11-k-y(3) |
| (1) | |
| S | rubber collar |
| 1S | telescopic plunger |
| 2S | telescopic plunger |
| 2R | telescopic roller plunger |
| (2) | |
| without | without mounting flange |
| 0 | with mounting flange (only for S) |
| (3) | |
| U | With roller across switch axis (only for 2R) |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
- med monteringsflange
- gummi hus
- Lodde- og fladstikstilslutning
- Metalkapsling
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
M1S 6600-11-K-Y |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101055442 |
| EAN (European Article Number) |
4030661005799 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
|
CCC |
Globale egenskaber
| Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
| Materiale til kapsling |
syntetisk gummi (NBR), dæksel af rustfri stålplade |
| Materiale til aktuatoren |
Rustfrit stål |
| Bruttovægt |
75 g |
Generelle data - egenskaber
| Antal bryderkontakter |
1 |
| Antal blænder |
1 |
Mekaniske data
| Aktuator |
Telescopic plunger 1S |
| Mekanisk levetid, minimum |
3.000.000 koblinger |
| Aktuator kraft |
4 N |
| Kontakt åbning |
0.4 mm |
| Udslyngnings kraft, minimum |
1 N |
| Aktiveringshastighed, minimum |
1 mm/min |
Mekaniske data - Tilslutning
| Længde på kabel |
0,5 m |
| Tilslutning, Stik |
Kabel |
| Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
| Bemærk (tilslutningstværsnit) |
0.75 mm² |
Omgivende forhold
| Beskyttelses klasse |
IP65 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
| Isolations spænding |
250 V |
| Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
| Termisk prøvestrøm |
4 A |
| Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
| Brugskategori AC-15 |
1 A |
| Koblingselement |
Change-over contact with single break |
| Koblingsprincip |
Springkontakt med selvrensende kontakt |
| Koblingsfrekvens |
30.000 /h |
| Materiale til kontakterne, elektrisk |
guldbelagt sølv |
Sprog filter
Datablad
CCC-certificering
Dataark (midlertidig pdf)
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Micro switches |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
| Description of the component: | Micro switches |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| Place and date of issue: | Wuppertal, February 1, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.10.2025 17.00