MR 302-11Y-W
MR 302-11Y-W
Downloads
- sprøjtestøbning med lette legeringerKapsling
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
MR 302-11Y-W |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101054608 |
EAN (European Article Number) |
4030661454511 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiale til kapsling |
Sprøjtestøbning med lette legeringer |
Materiale af husovertræk |
Painted (steelblue RAL 5011) |
Materiale til aktuatoren |
Rustfrit stål (V4A) |
Materiale til dækslet |
Light alloy die-casting |
Bruttovægt |
160 g |
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter |
1 |
Antal blænder |
1 |
Mekaniske data
Aktuator |
Roller plunger shape R |
Rullemateriale |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Mekanisk levetid, minimum |
30.000.000 koblinger |
Aktuator kraft |
15 N |
Bemærk (omskiftetid) |
Skift i henhold til aktuatorfart |
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring |
M16 x 1,5 |
Tilslutning, Stik |
Skrue terminaler |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
6 A |
Brugskategori AC-15 |
220 VAC |
Brugskategori AC-15 |
2,5 A |
Koblingselement |
Change-over contact with double break |
Koblingsprincip |
Springkontakt med selvrensende kontakt |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Silver (AgNi 15) |
Sprog filter
Datablad
EF overensstemmelseserklæring
UKCA EU-overensstemmelseserklæring
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Diagram over afbrydervandring
ID: schaltweg-mr-302
| 1,2 kB | .png | 74.083 x 41.981 mm - 210 x 119 px - 72 dpi
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.02.2025 06.17