PWR-50M-SET
Artikelnummer:
103003631
PWR-50M-SET
Artikelnummer:
103003631
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Med rødt PVC hylster
- Klar til montering
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
PWR-50M-SET |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103003631 |
EAN (European Article Number) |
4030661485416 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011141 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
2.569 g |
Mekaniske data - afmåling
Længde x Bredde x Højde |
PVC-hylster: 2 mm |
Længde på trækwire |
50 m |
Diameter af trækwire |
5 mm |
Inkluderet
Inkluderet |
2x Wire lås 3 mm NIRO 1x Wire ØJE 3 mm, NIRO 1x Eyebolt NIRO M8x70 and hexagon nut Wire rulle, 1x 50 m |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.04.2024 10.20