schmersal_s_icon.png

RF-AZ/AZM201-B30-SZ

Artikelnummer: 103001074

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
SISTEMA Data
  • giver mulighed for eftermontering af en integreret spærringsmærke
  • egnet til bestående B30-aktuatorsystemer
  • Spærringsmærke med 3 runde huller
  • Til indviklet anlæg
  • Forhindrer aktivering af afbryderen

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

RF-AZ/AZM201-B30-SZ

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103001074

EAN (European Article Number)

4030661421698

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Globale egenskaber

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic

Materiale af husovertræk

pulverdækket

Materiale

Metal

Farve på produkt

Sort

Bruttovægt

g

Generelle data - egenskaber

Spærringsmærke integreret

Ja

Mekaniske data

Aktuator monteret

Udenfor

Mekaniske data - afmåling

Dybde

5 mm

Længde på aktuatoren

60 mm

Aktuatorens bredde

115 mm

Inkluderet

Inkluderet

1x monteringsplade


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 22.09.2025 03.26