SDG01.3330
SDG01.3330
Produkttypebetegnelse: SDG(1)/(2) |
(1) | |
01 | Hovedstilling fremefter |
02 | Hovedstilling mod venstre |
03 | Hovedstilling mod højre |
04 | Hovedstilling bagud |
(2) | |
1103 | 2 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO) Krybekredsløbselement |
3330 | 3 brydekontakter (NC) Krybe kredsløbselement |
3440 | 3 brydekontakter (NC) Krybe trindelt, kredsløbselement |
1044 | 1 brydekontakt (NC) / 2 sluttekontakter (NO) krybekredsløbselement |
- Hovedstilling fremefter
- metal hus
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- Langt lig
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SDG01.3330 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101016697 |
EAN (European Article Number) |
4030661611570 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Materiale til kapsling |
Aluminium |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Bruttovægt |
425 g |
Generelle data - egenskaber
Antal sikkerhedskontakter |
3 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
2.000.000 koblinger |
B10D Normalt åben kontakt (NO) |
1.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Tvangsåbningsstrækning |
14 mm |
Tvangsåbnings kraft, minimum |
5 N |
Bemærk (tvangsåbnings kraft) |
pr. bryderkontakt |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,5 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
43 mm |
Bredde på føler |
50 mm |
Højde på føler |
152 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
400 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
2,5 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
8 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
5 A |
Koblingselement |
Åbner (NC) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
Dataark (midlertidig pdf)
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Diagram over afbrydervandring
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.09.2024 19.41