SET SL 300-2019
SET SL 300-2019
Downloads
- Robust design
- 2 Kontakt
- efterfølgende monterbare ved limpåføringsmaskiner, finépresser osv.
- Forskellige længder tilgængelige
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
SET SL 300-2019 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101179581 |
EAN (European Article Number) |
4030661445588 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Ekstrainformation, (bestillings data) |
Henvisning: Positionsafbryderen med sikkerhedsfunktion er ikke omfattet i leveringsomfanget. Følgende varianter fås: 1 slutter (NO) / 1 bryder (NC) T3K 335-11Z-U90 - metalhus T3K 336-11Z-U90 - kunststofhus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiale til låsning |
Plastik, Thermoplastik |
med Profil liste |
Aluminium |
Materiale på sideplade |
Aluminium |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
100 mm |
Højde |
260 mm |
Længde (L1) |
2.019 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Elektrisk data
Koblingselement |
se beskrivelse af afbryder |
Koblingsprincip |
se beskrivelse af afbryder |
Inkluderet
Inkluderet |
Flap profile Rest |
Leveringsomfang af montagematerialeLokal |
Bærbar profil Sideplader |
Sprog filter
Datablad
Monterings- og tilslutningsinstrukser
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.09.2024 22.02