SLC240COM-ER-0650-30
Artikelnummer:
103016162
SLC240COM-ER-0650-30
Artikelnummer:
103016162
Produkttypebetegnelse: SLC240COM-ER(1)-(2) |
(1) | |
0330 | Sikkerhedsfelthøjde 330 mm |
0410 | Sikkerhedsfelthøjde 410 mm |
0490 | Sikkerhedsfelthøjde 490 mm |
0570 | Sikkerhedsfelthøjde 570 mm |
0650 | Sikkerhedsfelthøjde 650 mm |
0730 | Sikkerhedsfelthøjde 730 mm |
0810 | Sikkerhedsfelthøjde 810 mm |
0890 | Sikkerhedsfelthøjde 890 mm |
0970 | Sikkerhedsfelthøjde 970 mm |
1050 | Sikkerhedsfelthøjde 1050 mm |
1130 | Sikkerhedsfelthøjde 1130 mm |
1210 | Sikkerhedsfelthøjde 1210 mm |
1290 | Sikkerhedsfelthøjde 1290 mm |
1370 | Sikkerhedsfelthøjde 1370 mm |
1450 | Sikkerhedsfelthøjde 1450 mm |
1530 | Sikkerhedsfelthøjde 1530 mm |
1610 | Sikkerhedsfelthøjde 1610 mm |
1690 | Sikkerhedsfelthøjde 1690 mm |
1770 | Sikkerhedsfelthøjde 1770 mm |
1850 | Sikkerhedsfelthøjde 1850 mm |
1930 | Sikkerhedsfelthøjde 1930 mm |
(2) | |
14 | Opløsning 14 mm |
30 | Opløsning 30 mm |
35 | Opløsning 35 mm |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
- Sikkerhedstype 2 ifølge IEC 61496-1
- Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
- Pålideligt sikkerhedskoncept ved fejlkilder (EMC, svejsegnister)
- Processikkerhed ved højeste grad af disposition
- Aktiv indstillingshjælp integreret
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SLC240COM-ER-0650-30 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103016162 |
EAN (European Article Number) |
4030661507231 |
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
TÜV cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Master- eller slave funktion |
Ja |
Materiale til kapsling |
Aluminium |
Reaktionstid, maksimum |
10 ms |
Bruttovægt |
1.140 g |
Generelle data - egenskaber
Kan kaskade |
Ja |
Genstartspærre |
Ja |
Fade-out-funktion |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Integreret display, diagnose |
Ja |
Antal afsikre digitale udgange |
2 |
Antal stråler |
32 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, til |
c |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
2 |
PFH-værdi |
8,05 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-1 |
2 |
Mekaniske data
Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s |
30 mm |
Højde på beskyttelsesfelt |
650 mm |
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
0,3 m |
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
12 m |
Følernes bølgelængde |
880 nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Tilslutning |
Tilslutning Stik, Modtager |
Indbygningsstik M12, 5 polet |
Tilslutning, Stik, Sender |
Indbygningsstik M12, 4 polet |
Længde på tilslutningskablet, maksimum |
100 m |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
33 mm |
Bredde på føler |
27,8 mm |
Højde på føler |
691 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Beskyttelsestal |
III |
Elektrisk data
Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
Elektrisk effektforbrug af modtager, maksimum |
10 W |
Elektrisk effektforbrug, sender, maksimum |
5 W |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum |
0,25 A |
Version |
P-type |
Inkluderet
Inkluderet |
Sæt med 2 montagevinkler |
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryder |
SRB-E 301 |
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
Ledningseksempel
EU-overensstemmelseserklæring
EU-Konformitätserklärung |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SLC240COM SLG240COM |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheits-Lichtvorhang / -Lichtgitter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + A1:2013 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen Kenn-Nr.: 0044 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 44 205 16 019909 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Mühldorf, 10. Juli 2017 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Klaus Schuster Geschäftsführer | Rechtsverbindliche Unterschrift Christian Spranger Geschäftsführer |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.05.2024 19.03