schmersal_s_icon.png

SLC440-ER-0890-30-01

Artikelnummer: 101216743

Produkttypebetegnelse:
SLC440-ER-(1)-(2)-(3)

(1)
0170Sikkerhedsfelthøjde 170 mm
0250Sikkerhedsfelthøjde 250 mm
0330Sikkerhedsfelthøjde 330 mm
0410Sikkerhedsfelthøjde 410 mm
0490Sikkerhedsfelthøjde 490 mm
0570Sikkerhedsfelthøjde 570 mm
0650Sikkerhedsfelthøjde 650 mm
0730Sikkerhedsfelthøjde 730 mm
0810Sikkerhedsfelthøjde 810 mm
0890Sikkerhedsfelthøjde 890 mm
0970Sikkerhedsfelthøjde 970 mm
1050Sikkerhedsfelthøjde 1050 mm
1130Sikkerhedsfelthøjde 1130 mm
1210Sikkerhedsfelthøjde 1210 mm
1290Sikkerhedsfelthøjde 1290 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)
1370Sikkerhedsfelthøjde 1370 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)
1450Sikkerhedsfelthøjde 1450 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)
1530Sikkerhedsfelthøjde 1530 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)
1610Sikkerhedsfelthøjde 1610 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)
1690Sikkerhedsfelthøjde 1690 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)
1770Sikkerhedsfelthøjde 1770 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)

(2)
14Opløsning 14 mm, rækkevidde 0,3 m - 7 m
30Opløsning 30 mm, rækkevidde 0,3 m - 10 m

(3)
 Opløsning 14 mm, rækkevidde 3 m -  10 m
01Opløsning 30 mm, rækkevidde 4 m -  20 m
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • Status og diagnose via app med Bluetooth
  • Aktiv indstillingshjælp integreret
  • Afblænding: fast/bevægelig
  • Dobbelt kvittering
  • Integreret kontaktorkontrol
  • Strålingskodning
  • Processikkerhed ved højeste grad af disposition
  • Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
  • Valgfri beskyttelsesklasse IP69 med beskyttelseskapsling (tilbehør)

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

SLC440-ER-0890-30-01

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101216743

EAN (European Article Number)

4030661410180

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

TÜV

cULus

ECOLAB

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Bemærk (softwareversion)

as of 2021 Version 3.1

Materiale til kapsling

Aluminium

Reaktionstid, maksimum

10 ms

Bruttovægt

1.630 g

Bluetooth-transmissionseffekt, maksimum

2 µW

Bluetooth-transmissionsfrekvens

2.400 … 2.483 GHz

Niveau for udstråling i henhold til EN 12198-1

Category 0

Risikogruppemærkning af lampesystemer i overensstemmelse med EN 62471

free group

Generelle data - egenskaber

Genstartspærre

Ja

Kontaktorovervågning

Ja

Strålekodning

Ja

Fade-out-funktion

Ja

7-delt display

Ja

Integreret display, status

Ja

Integreret display, diagnose

Ja

Bluetooth

Ja

Antal afsikre digitale udgange

2

Antal stråler

44

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, til

e

Kategori iht. EN ISO 13849

4

PFH-værdi

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

3

Brugstid

20 År

Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-1

4

Mekaniske data

Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s

30 mm

Højde på beskyttelsesfelt

890 mm

Højde på beskyttelsesfelt, minimum

3 mm

Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum

0,3 m

Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

10 m

Note

Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C

Følernes bølgelængde

880 nm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Tilslutning

Tilslutning Stik, Modtager

Indbygningsstik M12, 8 polet

Tilslutning, Stik, Sender

Indbygningsstik M12, 4 polet

Længde på tilslutningskablet, maksimum

100 m

Forbindelse (mekanisk)

with metal thread

Mekaniske data - afmåling

Højde på sender

971 mm

Højde på modtager

981 mm

Længde på føler

33 mm

Bredde på føler

27,8 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz

Modstand over for slag

10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29

Beskyttelsestal

III

Elektrisk data

Operating voltage

24 VDC -10 % / +10 %

Rated operating voltage

24 VDC

Forsyningsstrøm, Sender

200 mA

Forsyningsstrøm, Modtager

700 mA

Electrical data - Control inputs

Betegnelse, kontrolindgange

Release/restart and Restart 2

Omkoblingstærskler

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Strømforbrug

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Aktiveringstid for manuel start

50 … 1500 ms

Bemærk

signal transmission in case of falling edge

Electrical data - Control inputs EDM

Betegnelse, kontaktor styrer EDM (feedbacksløjfer)

Contactor control

Omkoblingstærskler

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Strømforbrug

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Svartid for eksterne enheder, maksimum

500 ms

Elektrisk data - sikre digitale udgange

Betegnelse, Sikkerhedsudgange

OSSD 1 and OSSD 2

Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum

0,25 A

Version

OSSD, short-circuit proof, p-type

Reststrøm

1 mA

Test pulse interval, typical

750 ms

Test pulse duration, maximum

0,1 ms

Klassificering ZVEI CB24I, kilde

C3

Klassificering ZVEI CB24I, sænkning

C1

C2

C3

Lastkapacitet, maksimum

2,2 µF

Lastinduktivitet, maksimum

2 H

Bemærk

The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).

Koblingsspænding

15 … 26.4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Bemærk

According to EN 61131-2

Bemærk

In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.

Ledningsmodstand, maksimum

2,5 Ω

Tilstandsvisning - LED 01

Status LED

OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information, Bluetooth

LED-position

Receiver

Tilstandsvisning - LED 02

Status LED

transmitting and status

LED-position

Emitter

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

automatic mode, restart interlock, double reset, contactor control, beam blanking fixed and floating, beam coding A

Pin-tildeling

Forbindelse

Receiver

PIN 1

Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock

PIN 2

24 VDC power supply

PIN 3

OSSD 1 Safety output 1

PIN 4

OSSD 2 Safety output 2

PIN 5

Restart 2 Acknowledgement restart interlock 2

PIN 6

DOUT Operating Mode

PIN 7

0 VDC power supply

PIN 8

Contactor control Input EDM

Forbindelse

Emitter

PIN 1

24 VDC power supply

PIN 2

COD1 Coding 1

PIN 3

0 VDC power supply

PIN 4

COD2 Coding 2

Inkluderet

Inkluderet

Sæt med 2 montagevinkler

Tilbehør

Anbefaling, sikkerhedsafbryder

SRB-E 301

Sprog filter

Brochure

Hent sidste version af Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)


Video ID: Mr-Safety-SLC440-BE

(Vimeo)


UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / Safety light grid
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Approved body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
ID n°: 0044
Type examination certificate:44 205 16019910
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Mühldorf, September 5, 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 16019910
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, March 2, 2021
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 17.09.2025 14.41