SMS 3 100-150
Artikelnummer:
101138351
SMS 3 100-150
Artikelnummer:
101138351
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: SMS 4 / SMS 5)
- Ekstrem robust version
- Modulær koblingsmåttesystem
- Specielle størrelser er tilgængelige ved forespørgsel
- Vedligeholdelsesfri
- 100% aktuatoroverflade
- Enkel montering
- Glidefri overflade
- Høj modstandsdygtighed overfor kemikalier
- Ingen ekstra afsluttende modstandselement påkrævet
- Ingen ekstra grundplade
- 4-ledning tilsluttende kabel
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
SMS 3 100-150 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101138351 |
EAN (European Article Number) |
4030661281186 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
TÜV |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13850 |
Materiale modstand (Syre) |
god til fremragende |
Materiale på overfladen / Overflade materiale |
plastisol |
Reaktionstid, maksimum |
50 ms |
Bruttovægt |
37.000 g |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
5.000.000 koblinger |
Info (Mekanisk levetid) |
>> 1 million koblinger EC prototype afprøvet |
Aktuator kraft, maksimum |
300 N |
Admissable load |
20 N/mm2 |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
6 m |
Tilslutning, Stik |
Kabel |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
4 x 0,75 mm² |
Kvadrat |
18 AWG |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
1.500 mm |
Bredde |
1.000 mm |
Højde |
12 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Storage and transport temperature |
-20 ... +50 °C |
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryder |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
Info - Modstand over for kemikalier
Materiale modstand (Vand) |
fremragende |
Materiale modstand (Alkohol) |
godt |
Materiale modstand (Aldehyde) |
god til fremragende |
Materiale modstand (Mineralsyrer) |
god til fremragende |
Materiale modstand (Organiske syrer) |
god til fremragende |
Materiale modstand (Petrolium) |
middelmådig til god |
Materiale modstand (Olie) |
godt |
Sprog filter
Datablad
Monterings- og tilslutningsinstrukser
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
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 06.05.2024 20.28